Attività STEM

Congelamento

Prova lo studio sul congelamento!

Gli alimenti – o le sostanze ottenute da combinazioni uniche di molecole – rispondono in modo molto diverso alla temperatura. Scopri le diverse proprietà di congelamento dei liquidi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Congelamento

Riduzione della compressione

Provate lo studio sulla riduzione della compressione!

I compressori sono cruciali per la capacità di un frigorifero di conservare il cibo fresco e sicuro. Osservare come il vapore si comporta quando si rilascia la pressione creata.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduzione della compressione

Aumento della temperatura

Provate lo studio sull'aumento della temperatura!

La legge della termodinamica è un aspetto importante della sicurezza alimentare. Mantenendo il cibo a temperature più basse, questo resta sicuro e si deteriora molto più lentamente.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Aumento della temperatura

Telefono a tazza

Prova lo studio sulle onde sonore con il telefono a tazza!

Costruisci un telefono con tazze e spago. Scopri come il suono può viaggiare attraverso il filo quando è teso.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Telefono a tazza
C016-cupphone-stem-kids

Blaster

Prova lo studio sulla pressione Blaster!

Crea un blaster per palline da ping-pong. Utilizza la pressione dell'aria per lanciare la pallina da ping-pong e vedere quanto può arrivare lontano!

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Blaster
C016-blaster-stem-kids

Spoletta velocista

Prova lo studio della struttura, del potenziale e dell'energia cinetica di una spoletta velocista!

Costruisci una spoletta velocista. Decorare le spolette con gli adesivi da corsa forniti per personalizzare il tuo bolide. Carica la spoletta e guarda come sfreccia! Un avvolgimento eccessivo causerà un comportamento di corsa irregolare e potrà provocare l'uscita dal percorso previsto.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Spoletta velocista
C016-spoolracer-stem-kids

Ponte di caramelle

Prova lo studio sull'integrità strutturale con il ponte di caramelle!

Sfida te stesso costruendo un ponte in grado di sostenere un libro utilizzando solo caramelle e stuzzicadenti. Questa attività richiede di esaminare l'aspetto tecnico della distribuzione del carico, oltre all'aspetto matematico di come le diverse forme influiscono sulla forza di una struttura.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ponte di caramelle
C016-gumdrop-stem-kids
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.