AVENTICS-R412006880

AVENTICS™ Serie DDL R412006880

€ 911,73
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CMS-B-BDDL 24EST

Esecuzione
Valvola pilota
Attacco elettrico tipo
Connettore (male)
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
4 poli
Attacco elettrico codifica
Con codifica A
Design bus di campo
design B
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero di bobine magnetiche max.
24
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.2 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Tolleranza tensione attuatori
-10% / +10%
Corrente cumulativa per attuatori
3 A
Tipo di protezione
IP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina
0.1 mA
Lunghezza fase max.
40 m
Numero max. di partecipanti DDL
14
Ampliación de módulo E/S max.
6
Ampliación de módulo E/S ingresso max.
3
Ampliamento modulo I/O uscita max.
3
Raccordo Sistema di valvole
Boccola (female)
Raccordo Sistema di valvole
listello 2,0 mm
Raccordo Sistema di valvole
3x13 poli
Attacco di comunicazione
Connettore (male)

Funzionalità

  • Sistemi Fieldbus distribuiti
  • Semplice passaggio da un protocollo Fieldbus a un altro cambiando solo il nodo del bus
  • Possibilità di controllo di LP, sistemi di valvole serie HF, regolatori di pressione E/P, moduli I/O
  • Diagnosi dei canali per una rapida analisi dei guasti
  • Cavo ibrido con alimentazione integrata per un'installazione veloce e semplice

Documenti e schemi