산업용 엣지 소프트웨어 및 솔루션

산업용 엣지 소프트웨어 및 솔루션

기계 엣지에서 문제가 발생할 때 분석 및 해결

엣지에서 빅데이터 및 IIoT 마스터하기

기업의 모든 센서에서 수집한 빅데이터를 사용하면 문제가 시작되기 전에 해결하여 정확한 예측을 수행함으로써 유지보수 및 다운타임을 줄일 수 있습니다. 하지만 빅데이터는 엣지로 이동하기 전에는 큰 문제일 수도 있습니다.

에머슨의 산업용 엣지 제어는 비용이 많이 들고 번거로우며 큰 데이터를 합리적인 비용으로 관리할 수 있는 작은 데이터로 변환하여 모든 문제를 파악하고 신속하게 해결합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 엣지에서 빅데이터 및 IIoT 마스터하기
기가비트 데이터

스몰데이터(IIoT의 진입 경로)

기존의 빅데이터 분석은 많은 산업 기업에서 불가능한 값비싼 인프라, 비싼 계획 및 특수 기술이 필요한 중앙 분석을 위해 대량의 데이터를 수집합니다.

분석한 데이터가 기계 수준에서는 스몰데이터로 발생합니다. 이 경우에 명확히 확인된 문제와 목표를 신속하게 분석 및 달성하여 플랜트 수준의 조치를 신속하게 취한 후에 분석된 데이터를 본사에 전송하여 기업 전체의 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 스몰데이터(IIoT의 진입 경로)

확장 엣지 솔루션

RXi 엣지 분석

직관적이고 사전 구성된 분석으로 플랜트 생산성, 성능 및 에너지 사용에 대한 액세스 및 가시성을 단순화합니다.

RXi 수퍼바이저

플랜트 자산 및 생산 데이터를 어디서나 액세스할 수 있도록 시각화하여 생산 작업을 종합하여 실시간으로 볼 수 있습니다.

RXi 엣지 제어

단일 장치에서 고속, 결정적 제어 및 기계 지능을 통해 실시간 공정 최적화를 실현합니다.

RXi 엣지 컴퓨팅

모든 소스의 데이터를 활용하여 운영자가 즉시 액세스할 수 있는 실시간 인사이트와 머신 러닝을 제공합니다.

RXi Machine HMI

기계 작동 및 성능의 가시성을 개선하고 운영자가 중요한 정보에 신속하게 액세스할 수 있도록 합니다.

기계에서 전체 플랜트까지 확장 가능한 엣지 솔루션

PACSystems 엣지 솔루션은 Movicon.NExT WebHMI 및 Connext OPC UA 서버를 PACEdge™ 산업용 에지 플랫폼과 완전히 통합하여 주요 오픈 소스 툴, 간편한 OT 연결, 확장 가능한 시각화, 내장 클라우드 및 IT 연결을 갖춘 유연한 툴 세트를 만듭니다.  에머슨의 엣지 솔루션은 기계 및 플랜트 시스템과 원활하게 연결되어 고급 분석, 시각화 및 기계 학습을 플랜트 현장에 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 기계에서 전체 플랜트까지 확장 가능한 엣지 솔루션
확장 엣지 솔루션
6227339779001

PACSystems - Industrial Edge Control

PACSystems - Industrial Edge Control
Want to solve big data problems and challenges? Start small. Learn how to implement little data analysis at the machine level, which allows you to solve identifiable challenges rapidly.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Exchange 365 커뮤니티

      Exchange 365 커뮤니티

      Exchange 365 커뮤니티에서 PLC, PAC 시스템 및 산업 컴퓨팅에 대한 대화에 참여하십시오. 에지, PLC 등에 관한 블로그를 찾아보십시오.

      자세히 보기

      최신 업데이트

      에머슨은 산업 응용분야에서 수명주기 비용을 최소화하는 모듈식 산업용 디스플레이를 출시함

      RXi 산업용 디스플레이는 생생한 화면을 제공하고 응답 성능이 뛰어나며 모듈식으로 제공되어 혹독하고 어려운 작동 환경에서도 뛰어난 성능 제공함

      에머슨과 Arrowhead Systems, 차세대 에지 기반 기계 상태 모니터링 솔루션 개발 제휴

      예측 유지 보수를 통해 가동 시간을 증대 시키고 전반적인 장비 효율성을 제고하는 고속 생산 Busse SJI 팰리타이저

      에머슨, 하이브리드 및 이산 공정 운영을 위한 PLC 및 제어 사업 확장

      전력, 생명 과학, 식음료, 포장 및 재생 에너지 분야 최종 사용자들의 포괄적인 플랜트 제어를 위해 모션 및 머신 제어 신규 제공
      이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.