차세대 밸브 시스템
AVENTICS 시리즈 XV 공압 밸브를 통해 생산 효율성을 높이세요
OEM과 제조업체에서 신뢰할 수 있고 혁신적인 공압 솔루션이 필요할 때, 독일에서 설계된 실린더, 밸브, 공기 준비 및 압력 레귤레이터 등 에머슨의 광범위한 AVENTICS 포트폴리오에 의존합니다. 기계 작동을 위한 콤팩트형 설계 및 용이한 유지 관리 기술을 통해 당사의 공압 장치는 아무리 까다로운 응용 분야와 환경에서도 신뢰성 있고 효율적으로 작동할 수 있습니다.
Emerson 엔지니어는 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 어려운 과제를 해결하고 야심찬 목표를 달성할 수 있도록 돕는 공장 자동화의 전문가입니다. Emerson의 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 결합하여 최대 가치를 달성할 수 있습니다. 센서 및 장치에서 온프레미스 또는 오프프레미스 클라우드로 데이터를 이동할 수 있습니다. 이 클라우드는 기계 및 공정 성능에 관한 가치 있는 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성, 안전을 직접적으로 향상합니다. 함께 하면 현재 직면한 어려운 자동화 문제를 해결하여 미래를 대비할 수 있습니다.