혁신적인 작업자 교육

기존 교육 프로그램은 일반적으로 직원에게 정상적인 플랜트 운영에 대한 기술을 갖추는 데 초점을 맞추지만 종종 예기치 않은 사건에 대한 준비를 간과합니다. 작업자는 플랜트 운영 중에 발생할 수 있는 광범위한 잠재적 사고를 해결하는 데 능숙해야 합니다. 

DeltaV Mimic Train을 사용하면 사용자가 괄목할 만한 정확도로 실제 프로세스를 가상 복제할 수 있습니다. Mimic Train은 제조, 공정 산업 또는 기타 복잡한 운영 분야에서도 성능을 최적화하고 가동 중단 시간을 줄이며 시나리오 테스트 및 예측 분석을 통한 안전성을 향상할 수 있도록 합니다. 
 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 혁신적인 작업자 교육
Advanced Training System
작동 방식

Mimic Train을 통해 견고하고 유연한 교육 프로그램 시행

숙련된 운영자의 지식을 신입 운영자에게 신속하게 전달할 수 있도록 설계된 소프트웨어를 사용하여 교육을 최적화할 수 있습니다.

고급 교육 시스템

Mimic Train은 운영자가 시뮬레이션 시나리오를 해결하기 위해 여러 경로를 취할 수 있도록 함으로써 비판적 사고를 장려, 교육 훈련의 설계 및 실행에 포괄적인 상태 관리를 포함합니다.

Advanced Training System
고성능 강사 경험

종합적이고 구성 가능한 강사 환경에는 프로세스 장비 관리, 구조된 교육 시나리오, 스냅샷 제어 및 필요에 맞는 기타 제어 기능이 포함됩니다.

High Performance Instructor Experience
간단한 구성

Mimic 교육 훈련은 일련의 기본 Mimic 유닛 작업을 제공하며, 각각은 일련의 일반적인 오작동으로 완성되어 구성에 필요한 시간을 크게 줄입니다.

Simple Configuration
실제 KPI에 대한 측정

기차는 실제 프로세스 키 성능 지표를 추적하고 훈련 운동 중에 그들에 대해 작업자를 점수.

Measure Against Real KPIs
Mimic 시뮬레이션 소프트웨어로 작업 요원 업스킬

Mimic 시뮬레이션 소프트웨어로 작업 요원 업스킬

Upskill Your Operations Staff with Mimic Simulation Software
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      최신

      Emerson의 미래 경쟁력을 갖춘 기술, 리튬 가치 사슬 최적화

      확장 가능한 DeltaV 기술과 프로젝트 실행에 대한 총체적인 접근 방식을 통해 위험, 비용, 복잡성을 줄이면서 시장 출시 속도를 높일 수 있습니다.

      소형 제어 시스템의 가상화를 최적화하는 인프라 솔루션

      에머슨의 DeltaV 가상 스튜디오를 통해 조직은 소형 시스템을 위한 보다 비용 효과적이고 쉬운 설정으로 가상화의 이점을 누릴 수 있습니다.

      엣지 소프트웨어 향상을 통해 데이터를 보호하고 연속공정 가시성 확보

      Emerson의 DeltaV™ Edge Environment는 새로운 "Store and Forward" 기능을 포함하도록 업데이트되었으며, 이 기능을 통해 예상치 못한 다운타임이나 운영 중단이 발생한 경우에도 신뢰성을 보장하고 완전하며 정확한 데이터 캡처를...
      이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.