In the solvent extraction (SX) process, there is a continuous flow of leachate from leach pads to the SX plant. Isolation valves are installed on these lines to isolate the leaching solution, raffinate, and/or pregnant solution for maintenance purposes. Valves must resist the corrosive media and perform on demand with zero leakage isolation to secure the safety of personnel and the environment.
The following products are capable of providing zero leakage shutoff of leachate lines. These valves are engineered for long lasting performance in corrosive environments such as leach pads.
Le vendite globali di veicoli elettrici (EV) stanno crescendo e rappresentano il 10% di tutte le nuove auto vendute nel 2022, ma report suggeriscono che le vendite di veicoli elettrici sono destinate ad aumentare fino a circa il 60% entro il 2030 per allinearsi all’obiettivo di emissioni zero entro il 2050. L’avanzamento della tecnologia delle batterie agli ioni di litio è stato fondamentale...
meer lezenLas ventas mundiales de vehículos eléctricos (VE) están creciendo y representaron el 10 % de todos los coches nuevos vendidos en 2022, pero los informes sugieren que las ventas de VE deben aumentar hasta aproximadamente el 60 % en 2030 para alinearse con el objetivo de cero emisiones netas para 2050. El avance de la tecnología de las baterías de iones de litio ha sido fundamental para la...
meer lezenLes ventes mondiales de véhicules électriques (VE) sont en hausse et représentent 10 % de toutes les voitures neuves vendues en 2022. Les rapports indiquent que les ventes de VE devraient passer à environ 60 % d’ici 2030 pour s’aligner sur l’objectif net zéro d’ici 2050. Les progrès de la technologie des batteries au lithium ont joué un rôle primordial dans l’émergence des véhicules électriques.
meer lezen