Verwante artikelen over innovatie
Intelligente innovaties en oplossingen, ontworpen voor bedrijfstakken die cruciaal zijn voor de voedselvoorziening, energievoorziening en de productiviteit van onze wereld.
Elke dag weer transporteren miljoenen kilometers pijpleidingen koolwaterstoffen — zoals ruwe olie of aardgas — van de bron naar raffinaderijen, en dan uiteindelijk naar de consument. Pijpleidingen, die het landschap grotendeels ongezien doorkruisen, doorkruisen stille wildernis en bruisende gemeenschappen, waarbij de veiligste en meest efficiënte methode van transport van koolwaterstoffen in de huidige wereld wordt geboden.
Met alleen al bijna 2,5 miljoen mijl aan pijpleidingen in de Verenigde Staten, neemt de zorg toe om de integriteit en veiligheid van dit netwerk. In feite is de helft van die pijpleidingen 50 jaar of ouder. Maar met de benadering van Emerson van integriteitsbeheer van pijpleidingen, zijn opties voor lekdetectie nog nooit zo goed geweest.
Om het duidelijkste beeld te krijgen van wat er binnen de pijpleiding gebeurt, worden de detectie-apparaten van Emerson over de lengte van de pijp geplaatst om constant gegevens te verzamelen. Deze slimme apparaten, samen met een reeks aan softwaretoepassingen voor integriteit van pijpleidingen en operationeel beheer, en geïntegreerde op risico gebaseerde analytische softwaretools, maken het voor energiebedrijven mogelijk om condities te bewaken die potentiële zwakke plekken in de pijpleiding identificeren, wat leidt tot gerichte kapitaalaanwending in de gebieden van de pijpleiding met het hoogste risico.
De geavanceerde technologie van Emerson kan bijvoorbeeld corrosie en de mate van verdunning van een leidingwand bepalen, waarbij cruciale tijd wordt gekocht en waarbij technici realtime inzichten krijgen wat betreft te nemen preventieve onderhoudsacties. Ondertussen bieden Emerson-besturingssystemen directe oplossingen, zoals het reduceren van de flow-snelheid naar een lagere leidingdruk, waarbij de kans op een incident wordt verlaagd. Deze combinatie van realtime informatie en software en services voor ondersteuning van besluitvorming vergroot de operationele efficiëntie, commerciële winstgevendheid en veiligheid over de gehele olie- en gaspijpleiding.
Geavanceerde lekdetectie
Hoewel pijpleidingtechnologie zich ingrijpend heeft ontwikkeld, is geen enkele leiding perfect. Wanneer het gaat om lekken in pijpleidingen, is het verschil tussen het identificeren van een lek in 10 minuten ten opzichte van 10 uur het verschil tussen een snel te corrigeren probleem en een ramp dat nieuws wordt. Het is een verantwoordelijkheid waar wij niet licht over doen.
In het zeldzame geval dat zich een lek voordoet, heeft Emerson de meest geavanceerde lekdetectietechnologie, waardoor het mogelijk wordt om het lek te identificeren en de exacte locatie ervan te lokaliseren, zodat onmiddellijk corrigerende maatregelen kunnen worden genomen om de impact te reduceren. Door het benutten van een verscheidenheid aan gegevens, biedt deze technologie transiënte modellering van pijpleidingen in realtime, een waardevolle tool voor operators van pijpleidingen over de hele wereld.
Onze technologie is van essentieel belang voor het helpen van bedrijven bij het eerst voorkomen van problemen die zij eerder niet van tevoren konden zien, en vervolgens het aanpakken van problemen die wel sneller dan ooit tevoren ontstaan. Maar belangrijker nog, het maakt het mogelijk om lekken in de eerste plaats te voorkomen.
Wij bij Emerson zien het beschermen van onze omgeving als meer dan een leidingdroom. Dankzij onze innovaties van integriteitsbeheer van pijpleidingen, is dit nu een wereldwijde realiteit.