Vrouw die in een veld rent

Farmacie

Achter de schermen: de technologie die essentiële vaccins en behandelingen mogelijk maakt

Gedurende de pandemie waren alle ogen gericht op degenen die de taak hadden om vaccins en behandelingen te creëren om de verspreiding en impact van COVID-19 te stoppen. En hoewel een effectief vaccin essentieel is om naar een wereld na COVID te gaan, is dit slechts de eerste stap in het gecompliceerde proces van het leveren van levensreddende behandelingen aan miljarden mensen.

Go Faster Science met de door technologie mogelijk gemaakte essentiële vaccins en behandelingen van Emerson

Zodra een vaccin is gecreëerd, moet het naar behoren geschaald en geproduceerd en veilig vervoerd worden – even essentiële taken om een wereldwijde pandemie succesvol aan te pakken. En daarvoor vertrouwen bedrijven op geavanceerde automatiseringstechnologie die achter de schermen werkt om behandelingen te creëren en te beschermen, van ontwerp tot formulering en consumptie.

Als het toonaangevende bedrijf in automatiseringstechnologie die de sector van de biowetenschappen bedient, heeft Emerson de zich snel uitbreidende reeks farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen en andere organisaties in de gezondheidszorg geholpen bij het versnellen van onderzoek, ontwikkeling en levering van levensreddende COVID-19-behandelingen.

Automatisering is al snel de miskende held voor de farmaceutische productie geworden. Door de cruciale combinatie van veiligheid en schaalbaarheid – bij het voldoen aan reglementaire vereisten – werken geavanceerde automatiseringssystemen en -software samen om een vaccin te ontwikkelen van kleine batches in een laboratorium tot grootschalige wereldwijde productie. Deze technologieën helpen ook bij het zorgen voor consistente kwaliteit en snelle productie voor snellere vrijgave van therapie - allemaal tegen lagere kosten door minder productieherzieningen en handmatige processen.

Emerson's elektronische samenbrengende en plug & play-technologieën reduceren bijvoorbeeld tijd en kosten gerelateerd aan installatie en verbinding van apparatuur, waardoor nieuwe en uitgebreide faciliteiten sneller online kunnen komen. Ze helpen ook bij het veilig integreren van systemen om te zorgen voor gegevensintegriteit, waarbij het voor bedrijven mogelijk wordt om elektronisch te voldoen aan de strikte regelgevingsvereisten wat betreft rapportage.

Emerson werkt samen met veel geneesmiddelenfabrikanten over de hele wereld om bestaande installaties en lijnen aan te passen om geneesmiddelen sneller in de handen van patiënten te krijgen. Door expertise op het gebied van automatisering helpt Emerson bedrijven bij het schrijven, testen, installeren, valideren en in bedrijf stellen van de automatiseringssoftware die het mogelijk maakt om essentiële geneesmiddelen veilig op de markt te brengen.

Buiten de successen in het helpen van de farmaceutische productie, heeft Emerson aanzienlijke investeringen en acquisities gedaan om zo uit te strekken over de gehele levenscyclus van productontwikkeling. Deze strategische bewegingen hebben Emerson toegestaan om software te ontwikkelen die naadloos kan worden omgezet naar productie op volle schaal; verbeteren van modelleringssoftware voor planning en optimalisatie van capaciteit; leveren van geavanceerde analyse voor het optimaliseren van prestatie van apparatuur en wegnemen van storingstijd in productie; produceren van digitale simulatiesoftware voor het trainen van operators; en meer.

Behoeften aan COVID-19-technologie stoppen niet bij de productie. Nadat vaccins op grote schaal zijn geproduceerd, moeten ze worden gedistribueerd - en dit vereist dat ze op een constante temperatuur worden gehouden terwijl ze worden verplaatst door de wereldwijde farmaceutische koelketen, een temperatuurgecontroleerde toeleveringsketen.

Door middel van een sterke portefeuille van detectietechnologieën en geavanceerde analyse maakt Emerson het voor bedrijven mogelijk om de integriteit van behandelingen te beschermen door hen te helpen bij het detecteren van risico's tijdens transport of opslag - zoals temperatuurschommelingen, vochtigheid, trillingen, schokken en zelfs veiligheidsbedreigingen.

Defecten van logistiek van temperatuurregeling kosten de biofarmaceutische industrie tot $35 miljard per jaar. Het hebben van realtime gegevens binnen de koelketen helpt farmaceutische fabrikanten bij het vermijden van deze verliezen bij het voldoen aan zich uitbreidende rapportagevereisten in een uiterst gereguleerde sector.

Er is een groeiende behoefte aan dit soort technologie, naarmate de wereldwijde temperatuurgecontroleerde farmaceutische markt zich blijft uitbreiden. In feite helpen elk jaar meer dan 300.000 sensoren gemaakt door Emerson de wereldwijde toeleveringsketen van de gezondheidszorg en farmaceutica met het vastleggen van 8 miljard gegevenspunten, wat helpt bij de levering van medische goederen en voorraden voor meer dan 700 klanten in de gezondheidszorg - waaronder enkele van de grootste ziekenhuizen ter wereld.

Nu we de lessen van COVID-19 over vindingrijkheid en snelheid in de farmaceutische industrie blijven toepassen, is het van essentieel belang dat we over de juiste technologieën – en de juiste mensen om ze snel te implementeren – beschikken om snel in te spelen op wereldwijde behoeften van de gezondheidszorg.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.