The Tennessee Valley Authority (TVA) has selected Emerson to modernize and optimize its Magnolia power plant that delivers reliable, cleaner electricity to customers. High resolution image
Digitale transformatietechnologieën, expertise van Emerson voor het ondersteunen van het doel van TVA om te zorgen voor responsieve vermogensafgifte op de lange termijn van zijn machinepark
PITTSBURGH (9 dec. 2020) – The Tennessee Valley Authority (TVA) heeft Emerson (NYSE:EMR), een wereldleider in software, technologie en techniek, geselecteerd voor het moderniseren van zijn Magnolia-energiecentrale die betrouwbare, schonere elektriciteit levert aan klanten. Het Magnolia-project maakt deel uit van de vijfjarige investering van TVA van $110 miljoen voor het installeren van digitale technologieën in zijn elektriciteitsopwekkingspark. Emerson’s software en technologieën ondersteunen de inspanningen van TVA voor het digitaal transformeren van de installatie in Mississippi door middel van geavanceerde bewerkingen, verbeterde cyberveiligheid en Digital Twin-training.
TVA is de grootste publieke stroomleverancier van de Verenigde Staten, met levering van elektriciteit aan bedrijven die 10 miljoen mensen in de Tennessee Valley-regio met zeven staten bedienen. De Magnolia-installatie met 980 megawatt, in bedrijf sinds 2003, gebruikt gecombineerde cyclustechnologie, met de opwekking van tot 50% meer elektriciteit uit aardgas terwijl minder emissies dan andere bronnen worden geproduceerd.
Betrouwbare, verantwoordelijke bewerkingen zijn van essentieel belang om te voldoen aan de toenemende elektriciteitsbehoefte van de regio, en oudere technologieën – die duurder en moeilijker te onderhouden zijn – vormen een uitdaging. Emerson gaat bestaande systemen in de gecombineerde cyclusinstallatie vervangen door zijn Ovation™-automatiseringssysteem en -software. Digital Twin-technologieën bieden geavanceerde training aan operators, waardoor zij snel en veilig kunnen reageren op de vraag naar energieopwekking. Robuuste technologieën van cyberveiligheid vormen een integraal onderdeel van de uitgebreide oplossing van Emerson die is ontworpen voor het verbeteren en beveiligen van bewerkingen in de Magnolia-installatie.
“Deze upgrades maken deel uit van een grotere middelenstrategie op de lange termijn om ons bestaande machinepark op zo'n manier te onderhouden dat wij nog vele jaren kunnen vertrouwen op hun bewerkingen”, zei Clare, Vicepresident TVA voor gas- en hydro-activiteiten.
Emerson en TVA gebruiken virtuele technologieën in plaats van directe interactie om te zorgen dat het project vooruitgang blijft boeken tijdens de COVID-19-pandemie.
“TVA zet zich in voor digitale transformatie van zijn machinepark zodat zij betrouwbaardere en schonere elektriciteit kunnen leveren aan zijn klanten”, zei Bob Yeager, president van Emerson’s energie- en waterbedrijf. “Onze technologieën hebben ons in staat gesteld om dit essentiële project op schema te houden en om de veiligheid van gemeenschappen en activiteiten te prioriteren.”
Het Magnolia-project zal naar verwachting worden voltooid in 2022. TVA levert energie aan het grootste gedeelte van Tennessee en delen van Alabama, Mississippi, Kentucky, Georgia, North Carolina en Virginia.
Emerson is beoordeeld als de toonaangevende aanbieder van gedistribueerde regelsystemen voor de mondiale elektriciteitssector, volgens Omdia.1
1Omdia, Distributed Control Systems Report, 2020. Marktaandeel gebaseerd op inkomsten. Resultaten zijn geen goedkeuring van Emerson. Enig vertrouwen op deze resultaten is voor eigen risico van de derde.