Industriële RXi-displays zijn levendig, responsief en modulair, met het leveren van hoge prestaties, zelfs in zware en moeilijke bedrijfsomgevingen
CHARLOTTESVILLE, Va. (27 jan. 2020)) -- Emerson heeft de nieuwe portefeuille van industriële RXi-displays en pc-producten met paneel uitgebracht voor het controleren, visualiseren en verbeteren van dagelijkse productieprocessen in biowetenschappen, metaal en mijnbouw, energie en water, en productie en machines. Een modulair ontwerp is fundamenteel voor het industriële displayplatform, waardoor gebruikers de juiste configuratie kunnen selecteren op basis van toepassingsbehoeften en de levenscycluskosten kunnen minimaliseren door flexibiliteit, eenvoudige bruikbaarheid en mogelijkheid tot upgraden in het veld. Bovendien verbeteren de levendige en responsieve displays de capaciteiten van een operator om betere beslissingen te nemen.
Industriële RXi-displays zijn ontworpen om te werken met zowel Emerson's programmeerbare logic control (PLC), programmeerbare automatiseringscontrole (PAC)-oplossingen en regelsystemen van derden. De portefeuille van industriële RXi-displays beschikt over gestandaardiseerde fysieke ontwerpen om de verscheidenheid aan behuizingsuitsnijdingen die nodig zijn voor OEM-toepassingen tot een minimum te beperken, waardoor elk display gemakkelijk te vervangen en te upgraden is in het veld, zonder dat bestaande kasten aangepast hoeven te worden of nieuwe kasten hoeven te worden geïnstalleerd.
"Met deze portefeuille van modulaire industriële displays kunnen onze klanten dezelfde ervaring, uitstraling en gevoel bereiken, ongeacht de omvang of toepassing", zei Kori Price, productmanager van industriële display- en computerplatforms voor Emerson's Automation Solutions-bedrijf. "Het beste van alles is dat deze nieuwe portefeuille robuust is, zonder concessies te doen aan prestaties of flexibiliteit."
Drie weergavetypes bieden opties voor een verscheidenheid aan toepassingen:
· RXi - Paneel-pc omvat een krachtige, robuuste industriële pc voor krachtige computercapaciteiten.
· RXi - Industriële monitor werkt met de meeste industriële of commerciële pc's voor visualisatie van de werkvloer.
· RXi - Webpaneel ondersteunt toepassingen met webhosting.
Displays zijn verkrijgbaar in groottes variërend van zeven tot 24 inch, en bieden een enkel, schaalbaar platform voor vele verschillende bedrijfsactiviteiten en toepassingen. Belangrijke functies voor alle modellen zijn onder andere levendige, projectieve, capacitieve, multi-touch schermen die kunnen werken bij temperaturen van -4 tot 149 graden Fahrenheit (20 tot 65 graden Celsius) en optionele, door zonlicht leesbare schermen bij selecte groottes.
De portefeuille heeft meerdere certificeringen voor hoge prestaties in ruwe omgevingen en is IP66-gecertificeerd voor bescherming tegen stof en sterke waterstralen.
Ga voor meer informatie over de portefeille van industriële RXi-displays en paneel-pc's naar www.Emerson.com/IndustrialDisplays.
Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts
Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube
About Emerson
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.