Door Neptune Energy uitgevoerd platform Q13a-A in de Nederlandse Noordzee. Afbeelding met hoge resolutie
Automatiseringstechnologieën integraal voor 's werelds eerste offshore productieproces van groene waterstof
RIJSWIJK, Nederland (11 jan. 2022) – Emerson (NYSE: EMR) helpt bij het versnellen van technologische ontwikkeling voor grootschalige offshore productie van groene waterstof. Het bedrijf ontwikkelt software en systemen voor een veilige en efficiënte uitvoering van 's werelds eerste offshore productieproces van groene waterstof op een operationeel gaspletform.
Het PosHYdon-project is een pilot die is gericht op het valideren van de integratie van offshore windenergie en offshore productie van aardgas en waterstof op zee—met het genereren van duurzame brandstoffen door het benutten van een groene bron van energie. Het door Neptune Energy uitgevoerde platform Q13a-A in de Nederlandse Noordzee zal gastheer zijn van het project, wat een inzicht zal geven in de efficiëntie van elektrolytische cellen van een variabele voeding en de kosten van installeren en onderhouden van een productie-installatie voor groene waterstof op een offshore platform.
Groene elektriciteit wordt gebruikt voor het simuleren van de fluctuerende voeding van windturbines en het voorzien van stroom aan het productieproces, wat zeewater zal omzetten in gedemineraliseerd water en vervolgens veilig waterstof zal produceren via elektrolyse. De waterstof wordt dan vermengd met het aardgas en getransporteerd naar de kust, via de bestaande gaspijpleiding en gevoed aan het aardgasnet. De elektrolytische cel van 1 MW zal naar verwachting tot drie ton waterstof per week produceren.
“Waterstof wordt gezien als de ‘brandstof van de toekomst’, maar met ambitieuze ontkoling en doelen van netto nul uitstoot, is het van essentieel belang om de productiecapaciteit uit te breiden en de overgang naar waterstof geproduceerd met gebruik van duurzame energie te versnellen”, zei Mark Bulanda, executive president van Emerson’s Automation Solutions-bedrijf. “Door het PosHYdon-project hopen wij – samen met de consortiumpartners – een traject te bieden naar grootschalige offshore productie van groene waterstof en een belangrijke bijdrage te leveren aan het overgangsproces van energie.”
Emerson’s DeltaV™ gedistribueerde regelsysteem, DeltaV met veiligheidsinstrumenten uitgerust systeem (Safety Instrumented Systeem; SIS) en DeltaV Live-operatorinterfacesoftware zullen de ontziltingseenheden en eenheden van elektrolytische cellen, vermenging van gas en evenwicht van installatie-apparatuur beheren. Door het aangaan van de unieke toepassingsuitdagingen, inclusief variabele grondstof van ontzilt water en voeding, zorgen DeltaV-software en -systemen voor verbeterde veiligheid, productieve procestijd en operationele efficiëntie. De oplossing zal ervoor zorgen dat de bestaande aardgasactiviteiten onbeïnvloed blijven en dat gemengd gas voldoet aan de vereiste specificatie. Integratie met de bestaande offshore systemen en communicatie met onshore activiteiten zal de proceszichtbaarheid maximaliseren en onvoorziene problemen voorkomen.
“Het PosHYdon-project creëert een unieke kans voor het ontwikkelen van de stappen die nodig zijn voor het zorgen voor veilige, grootschalige productie van groene waterstof op zee”, zei Bulanda. “Emerson’s ervaring binnen de waardeketen van waterstof, windenergie en offshore energiesector zal helpen bij het bereiken van succesvolle projectuitvoering, en onze bewezen technologie zal zorgen voor veilige en efficiënte activiteiten in deze toepassing die de eerste is in zijn soort.”
PosHYdon wordt ontwikkel door consortiumpartners Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA, Eneco, Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy en Emerson. Aan het project is een subsidie van € 3,6 miljoen toegekend van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie van de dienst, dat investeert in ontwikkelingen van duurzame energie, inclusief waterstofpilots.
Geanimeerde video met Engelse ondertitels: https://vimeo.com/367724580