Siłowniki
Produkty – zaawansowane oprogramowanie przemysłowe
Zarządzanie wydajnością zasobów
Produkty – oprogramowanie do automatyzacji
Systemy sterowania i zabezpieczeń
Oświetlenie przemysłowe i komercyjne
Automatyka przemysłowa i fabryczna
Urządzenia pomiarowe
Oprogramowanie do zarządzenia operacjami produktów
Narzędzia dla profesjonalistów
Regulatory
Oświetlenie przemysłowe i komercyjne
Zawory
Spawanie, montaż i czyszczenie

Poznaj firmę Emerson

Działaj odważnie

Dzięki większemu naciskowi na inkluzywność i motywowanie do działania kultura firmy Emerson jest wzorem dla innych, a firma dysponuje wyjątkowym portfolio oprogramowania i pomaga klientom w odkrywaniu nowych technologii automatyzacji.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Działaj odważnie
DJ grający przed zatłoczonym domem, zza którego biją promienie światła

Oferty pracy

Let's think differently. W firmie Emerson dołączysz do utalentowanego, oddanego zespołu zmotywowanych profesjonalistów, których łączy wspólna pasja do postępu i doskonałości. Sprawdź nasze aktualne oferty. Ruszajmy razem.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Oferty pracy
Zatłoczona sala konferencyjna i korytarz w biurze

Inwestorzy

NYSE: EMR
$122.69
$0.51
(0.0%)
52 Week High:$134.85
52 Week Low:$91.65
01/03/202512:24 PM
Quotes delayed at least 15 minutes

Informacje dla inwestorów

Raport roczny za 2023 r.

Zobacz szczegóły na temat naszych postępów i wyników w 2023 roku. Przekroczyliśmy nasze cele finansowe, odnotowując 67. rok wypłaty zwiększonych dywidend z rzędu, a niezależnie od innych osiągnięć zbudowaliśmy bardziej spójną ofertę automatyki charakteryzującą się wyższym wzrostem. Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji i przyspieszenia tworzenia wartości dla naszych akcjonariuszy, teraz i w przyszłości.

Firma Emerson opracowuje i dostarcza technologie, oprogramowanie i usługi, które mają zapewnić bardziej zrównoważony rozwój, efektywność i bezpieczeństwo w kluczowych branżach.

Środowisko

Strategie zrównoważonego rozwoju środowiskowego są istotnym priorytetem dla producentów przemysłowych na całym świecie. Firma Emerson pomaga rozwijać się partnerom. Odpowiedzialność za środowisko naturalne i planetę jest jednym z celów naszej firmy: napędzamy innowacje, które sprawiają, że świat jest zdrowszy, bezpieczniejszy, inteligentniejszy i bardziej zrównoważony.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Środowisko
Człowiek stojący na tle wiatraków, korzystający z tabletu

Społeczność

Koncentrujemy się na budowaniu kultury, która umożliwia pracownikom bycie sobą podczas codziennej pracy. Inwestowanie w pracowników jest kluczem do sukcesu firmy Emerson na całym świecie.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Społeczność
Społeczna odpowiedzialność

Zarządzanie

Podejmujemy niezbędne kroki, aby zagwarantować, że nasza firma działa odpowiedzialnie i zgodnie z celem Emerson.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Zarządzanie
Zarządzanie i odpowiedzialność
Obraz krajobrazu miasta z lekkimi smugami i poruszeniami

Odnawialne oraz niezawodne: jak inteligentniejsze oprogramowanie zapewnia czystszą energię

Zapewniamy rozwiązania potrzebne naszym klientom do generowania niezawodnej energii ze źródeł odnawialnych i osiągania własnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz działalnością biznesową.

Więcej informacji
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.