Pomiar poziomu
Pomiar poziomu, granicy ośrodków i objętości w ramach podstawowych, trudnych i ekstremalnych warunków przy każdym zastosowaniu.
Dzięki szerokiej gamie przetworników, czujników, przełączników i akcesoriów do pomiarów cieczy i ciał stałych nasi klienci mogą optymalizować procesy i zwiększać bezpieczeństwo w zakładzie – od najprostszych zastosowań, po te najtrudniejsze i ekstremalne, w których stosuje się lepkie i niebezpieczne ośrodki.
Gwarantujemy łatwość użytkowania, niezawodność i dokładność dzięki czujnikom i technologiom produktów Rosemount firmy Emerson do pomiaru poziomu.
Falowodowe radarowe przetworniki poziomu wykorzystują technologię mikrofalową do pomiaru ciągłego poziomu i poziomu granicy ośrodków cieczy, ciał stałych i zawiesin. W ramach uznanego na rynku portfolio firmy Emerson oferujemy precyzyjne, niezawodne, bezpieczne i opłacalne pomiary poziomu nawet w najtrudniejszych warunkach procesowych. Dzięki zaawansowanej diagnostyce pokładowej można uzyskać informacje dotyczące stanu urządzenia i jakości sygnału, by zyskać kontrolę nad wszystkimi elementami procesu.
Bezstykowe radarowe przetworniki poziomu służą do mierzenia ciągłego poziomu cieczy lub ciał stałych w małych i dużych zbiornikach oraz w zastosowaniach na otwartym powietrzu w wielu różnych branżach. Od najbardziej wymagających zastosowań, gdzie trzeba zastosować precyzyjne pomiary poziomu do najprostszych zastosowań – dzięki naszym czujnikom radarowym można zwiększyć efektywność i poprawić bezpieczeństwo w zakładzie; dodatkowo oferujemy łatwość użytkowania, niezawodność i dokładność.
Do pomiaru ciśnienia różnicowego (ang. differential pressure, DP) wykorzystuje się odczyty ciśnienia i ciężar właściwy do poziomu wyjściowego. Poziom DP to powszechna technika pomiaru stosowana w wielu zastosowaniach i branżach. Rozwiązania obejmują standardowe połączenia przetwornika i zintegrowane przetworniki z uszczelnieniami do montażu bezpośredniego lub zdalnego, które można skonfigurować w systemach skalibrowanych, zrównoważonych i elektronicznych. Dostępne są również dodatkowe opcje bezprzewodowe.
Technologia magnetycznego pomiaru poziomu to solidne, niewymagające konserwacji pomiary w przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym i energetycznym. Magnetyczne wskaźniki poziomu Rosemount™ 9930 można zastąpić wziernikami i zwiększyć redundancję w przypadku wykorzystania ich jako kompletnego rozwiązania do mierzenia poziomu obok falowodowego radarowego przetwornika poziomu Rosemount™ 5300 i komory obejścia poziomu Rosemount™ 9935. Oferta firmy Emerson obejmuje również przetworniki magnetostrykcyjne i magnetyczne przełączniki poziomu, by móc swobodnie wykrywać poziomy w wielu rodzajach instalacji.
Przełączniki poziomu cieczy służą do mierzenia poziomu w zbiorniku. Oferta firmy Emerson opiera się na technologii czujników widełkowych; oferujemy bezpieczne, niezawodne i opłacalne rozwiązanie w większości zastosowań, takich jak monitorowanie niskiego/wysokiego poziomu cieczy, sterowanie pompą, alarmy krytyczne i zapobieganie przepełnieniu. Przełączniki można instalować w celu podstawowego monitorowania lub sterowania lub wraz z technologią innego poziomu, by zadbać o redundancję i zmniejszyć ryzyko.
Przełączniki poziomu ciał stałych to niezawodne i opłacalne rozwiązanie do wykrywania obecności lub braku ośrodków stałych w różnych zastosowaniach, takich jak przemysł spożywczy, przetwórstwo chemiczne i oczyszczanie ścieków. W ofercie firmy Emerson dostępne są technologie czujników widełkowych i prętów, przełączniki łopatkowe i technologie dotyczące pojemności; oferujemy łatwe w instalacji i dokładne przyrządy służące do pomiaru i kontroli poziomu przy różnych rodzajach ośrodków i warunkach procesowych.
Zyskaj dodatkowe możliwości i maksymalną moc urządzeń do pomiaru poziomu przy użyciu oprogramowania i akcesoriów Rosemount.
Oferta akcesoriów do pomiaru poziomu firmy Emerson obejmuje komory obejściowe i sterowniki oraz szeroką gamę części zamiennych, takich jak kasety elektroniczne, zestawy antenowe i adaptery. Dzięki naszym akcesoriom można zoptymalizować pracę dzięki usprawnieniu czynności związanych z konserwacją, modernizacją i naprawą urządzeń do pomiaru poziomu; oferujemy także elastyczność w dostosowywaniu produktów do konkretnych potrzeb.
Badanie poziomu zbiornika to pomiary cieczy w dużych zbiornikach magazynowych w celu ilościowego określenia objętości i masy produktu w zbiornikach. To rozwiązanie umożliwiające dokładne zarządzanie zapasami, niezawodne zapobieganie przepełnieniu (standard IEC 61508 zgodnie z normą SIL2/SIL3) oraz transfer rozliczeniowy zgodny ze standardami OIML i API.
System monitorowania zbiorników Rosemount to ekonomiczny sposób monitorowania poziomu cieczy, temperatury i objętości w celu kontroli zapasów.
Dzięki możliwości podłączania szeregu różnych przyrządów system można dostosować do każdego zbiornika – niezależnie od jego wielkości, kształtu lub zawartości.
Po integracji z naszym oprogramowaniem do zarządzania zapasami system zapewnia wgląd w zapasy produktów, pomaga zmniejszyć ręczne pomiary, poprawić dokładność i zapobiec przepełnieniu zbiornika.
System zdalnego monitorowania zbiorników Rosemount™ to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie logistyczne służące do monitorowania zasobów, które pomaga zarządzać wszystkimi zasobami z jednego miejsca niezależnie od ich lokalizacji. System składa się z bezprzewodowego czujnika poziomu Rosemount™ 408 oraz oprogramowania Plantweb™ Insight Tank do monitorowania poziomu, temperatury i lokalizacji GPS. Dzięki systemowi można uzyskać wgląd w działalność operacyjną, by móc podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne i poprawić wyniki biznesowe.
Nasze systemy monitorowania skonstruowano tak, aby mogły wytrzymać trudne warunki morskie; są trwałe i wyposażone je w zaawansowane przetworniki poziomu, ciśnienia i temperatury, by móc uzyskać odczyty w trudnych warunkach.Wytrzymałość uzupełnia możliwość łatwej instalacji i konieczność minimalnej konserwacji, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby. Systemy są w pełni zgodne z przepisami niezależnie od tego, czy istnieje potrzeba tradycyjnego monitorowania ładunku (ang. traditional cargo monitoring, CMS) lub paliwa, czy też potrzeba zastosowania systemu pomiaru rozliczeniowego (ang. custody transfer measurement system, CTMS).