Level Measurement for Mashing and Milling Processes
Level Measurement for Mashing and Milling Processes
Continuous and point level measurement solutions
Accurate and Reliable Level Measurement
A continuous level measurement is required during milling and mashing to have a constant monitoring and control of the level inside the tank, and point level detection is necessary to avoid pumps running dry.
Radar bezkontaktowy Rosemount 1408H zapewnia dokładny ciągły pomiar poziomu. Radar został zaprojektowany specjalnie tak, aby spełniał wymagania higieniczne w branży spożywczej. Urządzenie posiada certyfikaty higieniczne (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG itd.), kompaktową i polerowaną obudowę ze stali nierdzewnej oraz może wytrzymać proces czyszczenia na miejscu (CIP) i sterylizacji (SIP), by zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia i zadbać o bezpieczeństwo produktu.
Sygnalizatory poziomu materiałów sypkich Rosemount umożliwiają pomiar ilości proszków, ziaren i granulatu. Kompaktowe rozmiary przyrządu oznaczają, że nadaje się on do montażu w zbiornikach i silosach każdej wielkości. Dostępne w czterech technologiach pomiarowych, dzięki czemu można znaleźć właściwe rozwiązanie dla własnego procesu.
Sygnalizatory dla materiałów sypkich są bezobsługowe
Obracalna i wytrzymała obudowa z odlewu aluminiowego, która umożliwia ustalenie położenia przyłącza elektrycznego po wykonaniu instalacji mechanicznej
Niewrażliwość na zmiany temperatury lub ciśnienia
Wymiary
Możliwości wydłużenia: 2501 - ≤ (157") dla przedłużonej rury, ≤ 10,000 mm (393") dla wersji z linką 2511 - ≤ (157") 2521 - ≤ (157") dla przedłużonej rury, ≤ 20,000 mm (787.4") dla wersji z przewodem 2535 -≤ (157") 2555 - ≤ 20,000 mm (78,.7) dla wersji z prętem, ≤ 20,000 mm (787.4") dla wersji z linką i wersji rozdzielnej
Czułość
2501 - Do mediów ≥ 15 g/l 2511 - Do mediów ≥ 30 g/l 2521 - Do mediów ≤ 5 g/l 2535 -Do mediów ≥ 20 g/l 2555 - Do mediów DC* ≥1,5
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.