Level Measurement in Grain Silos for Brewing and Distilling
Accurate and reliable level measurement for grain silos.
Monitoring grain silos with precise level measurement
Grain to be used in brewing and distilling are often stored in large grain silos. Level measurement is necessary to monitor and control the inventory of each silo before the grain is moved to fermentation.
Radar bezkontaktowy Rosemount™ 5408 wykorzystuje udoskonaloną technologię i wygodny dla użytkownika interfejs, aby dostarczać dokładne i niezawodne pomiary zarówno cieczy, jak i materiałów sypkich. Przy wykorzystaniu dwuprzewodowej technologii FMCW przetwornik Rosemount 5408 wykorzystuje stałe echo, aby zmaksymalizować siłę sygnału radarowego i uzyskać bardziej niezawodny pomiar. Zaprojektowaliśmy produkt Rosemount 5408 pod kątem łatwości obsługi i wprowadziliśmy intuicyjny interfejs obsługi, który umożliwia operatorowi przeprowadzenie instalacji, odbioru, testów sprawdzających i konserwacji. Zaawansowany wbudowany pakiet diagnostyczny predykcyjnie monitoruje stan przetwornika i wyświetla błędy w razie ich wystąpienia. Certyfikat bezpieczeństwa zgodny ze standardem IEC 61508 do zastosowań SIL 2; przetwornik 5408:SIS zmniejsza ryzyko operacyjne i zwiększa wydajność procesu.
Sygnalizatory poziomu materiałów sypkich Rosemount umożliwiają pomiar ilości proszków, ziaren i granulatu. Kompaktowe rozmiary przyrządu oznaczają, że nadaje się on do montażu w zbiornikach i silosach każdej wielkości. Dostępne w czterech technologiach pomiarowych, dzięki czemu można znaleźć właściwe rozwiązanie dla własnego procesu.
Sygnalizatory dla materiałów sypkich są bezobsługowe
Obracalna i wytrzymała obudowa z odlewu aluminiowego, która umożliwia ustalenie położenia przyłącza elektrycznego po wykonaniu instalacji mechanicznej
Niewrażliwość na zmiany temperatury lub ciśnienia
Wymiary
Możliwości wydłużenia: 2501 - ≤ (157") dla przedłużonej rury, ≤ 10,000 mm (393") dla wersji z linką 2511 - ≤ (157") 2521 - ≤ (157") dla przedłużonej rury, ≤ 20,000 mm (787.4") dla wersji z przewodem 2535 -≤ (157") 2555 - ≤ 20,000 mm (78,.7) dla wersji z prętem, ≤ 20,000 mm (787.4") dla wersji z linką i wersji rozdzielnej
Czułość
2501 - Do mediów ≥ 15 g/l 2511 - Do mediów ≥ 30 g/l 2521 - Do mediów ≤ 5 g/l 2535 -Do mediów ≥ 20 g/l 2555 - Do mediów DC* ≥1,5
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.