Level Measurement in PAC Silos at Coal-Fired Power Plants
Level Measurement in PAC Silos at Coal-Fired Power Plants
Accurately measure levels of fine powder activated carbon (PAC) despite low DC challenge.
Continuous Material Monitoring with Radar and Point Level Technologies
Powder activated carbon (PAC) is used to attract mercury to the fly ash to enhance its removal in electrostatic precipitators (ESP) or baghouses. PAC is a very fine, lightweight, dusty powder with a low DC, making accurate measurement a challenge.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i materiałów sypkich – gwarantując niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i rozdziału faz. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w aplikacjach z wymogami podwyższonego stopnia bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii - jego użyciu na obiekcie.
Sygnalizator dla materiałów sypkich Rosemount 2521 nadaje się do mediów drobnoziarnistych i sproszkowanych oraz do przechowywania i zbiorników procesowych. Jest to stabilna technologia o wysokiej czułości, która jest łatwa w obsłudze. Posiada różne opcje dotyczące konfiguracji dla różnych zastosowań. Dzięki regulowanemu opóźnieniu przełączania można zapobiegać niekontrolowanemu przełączaniu.
Sygnalizator poziomu materiałów sypkich Rosemount 2535 nadaje się szczególnie do wykrywania pełnego lub pustego zbiornika w aplikacjach procesowych i magazynowych, także gdy medium jest drobnoziarniste. Z łatwością radzi sobie z lekkimi materiałami sypkimi i nadaje się do stosowania w niebezpiecznych i zapylonych środowiskach. Prosta konstrukcja sprawia, że jest niezawodny, bezobsługowy i mniej podatny na zakleszczenie w porównaniu z innymi technologiami sygnalizacji poziomu.
Do pomiaru lekkich materiałów sypkich, w tym sproszkowanych
Niezawodna, prosta i bezobsługowa zasada pomiaru
Części stykające się z medium wykonane ze stali nierdzewnej
Ciśnienie robocze
232 psi (16 barów)
Temperatura robocza
-40 do 302°F (-40 do 150°C)
Certyfikaty/atesty
CE, ATEX, IECEx, FM, FMc
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.