While most of the milled talc product is ground into a fine powder, some of the material may be pelletized to meet certain application specifications. Talc is mixed with water to form a thick paste. It is then extruded into pellets, dried, and stored in bins. Stored talc pellets will have an uneven surface and also generate some dust, making reliable inventory measurement a challenge. Installing reliable level switches helps control the emptying and filling cycles.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.