Distillation columns allow separation of fluid mixtures based on their boiling points. As vapors rise through the column, different components will condense at different temperatures and accumulate for withdrawal. Distillation columns will have a wide range of temperatures throughout. Fluids, especially at the lower end can be dirty and cause coating and plugging of equipment. Overfill is a risk especially during plant start-up and before equilibrium is reached between the liquid and gas flow. If an overfill occurs, process media typically ends up in the flare system for hydrocarbons with the risk of a dangerous incident / explosion. Some users may prefer to measure the level directly in the tower while others may prefer the serviceability of cages with valves. If direct measurements are required, DP level is an appropriate solution. If bypass chamber is used, Guided Wave Radar together with a High-level alarm with point level measurement is the recommended solution.
Przełącznik poziomu cieczy Rosemount 2130 jest przeznaczony do trudnych zastosowań, trudnych warunków roboczych i krytycznych środowisk bezpieczeństwa. Wytrzymała konstrukcja i wbudowana zaawansowana diagnostyka pozwalają skupić się na kluczowym aspekcie – pracy zakładu. Jest to urządzenie typu plug-and-play, co oznacza, że jest łatwe w instalacji i nie wymaga żadnej zaawansowanej konfiguracji ani kalibracji. Pracuje ono niezależnie od warunków procesowych, co zapewnia niezwykłą niezawodność pomiaru. Przełącznik Rosemount 2130 posiada certyfikat SIL 2 do systemów bezpieczeństwa SIS. Dzięki temu można zadbać o bezpieczeństwo przed przepełnianiem, jednocześnie optymalizując zużycie zbiornika.