Motorized Valves
Motorized valves, or motor-operated valves, can work with water or air in applications where valve control mechanisms must be automated. ASCO’s fast-closing motorized valves and actuators are designed to work in multiple applications, including boilers, furnaces, ovens, kilns, heating equipment, autoclaves, and gas generators used in commercial and industrial environments.
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Motorized Valves
Zawory z napędem
Lista produktów
1-5 z 5 wyników w obszarze Produkty
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 5,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Porównywanie produktów
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Dismiss