The AVENTICS Series CCL-IC (ISO 21287) cylinders with their compact and clean design can be used in a wide range of applications. Their smooth surface together with their materials, such as anodized aluminium, stainless steel, and NSF-H1 lubricants, make the cylinder ideal for the demanding requirements in the food and beverage industry
Normy i przepisy
|
ISO 21287
|
Rozmiar otworu
|
16 mm
|
Długość skoku
|
5 mm
|
Funkcja cylindra
|
Double-acting
|
dostępność
|
7 Day
|
Normy i przepisy
|
ISO 21287
|
Rozmiar otworu
|
16 mm
|
Długość skoku
|
10 mm
|
Funkcja cylindra
|
Double-acting
|
dostępność
|
7 Day
|
Normy i przepisy
|
ISO 21287
|
Rozmiar otworu
|
16 mm
|
Długość skoku
|
15 mm
|
Funkcja cylindra
|
Double-acting
|
dostępność
|
7 Day
|
Normy i przepisy
|
ISO 21287
|
Rozmiar otworu
|
16 mm
|
Długość skoku
|
20 mm
|
Funkcja cylindra
|
Double-acting
|
dostępność
|
7 Day
|
Normy i przepisy
|
ISO 21287
|
Rozmiar otworu
|
16 mm
|
Długość skoku
|
25 mm
|
Funkcja cylindra
|
Double-acting
|
dostępność
|
7 Day
|
Normy i przepisy
|
ISO 21287
|
Rozmiar otworu
|
16 mm
|
Długość skoku
|
30 mm
|
Funkcja cylindra
|
Double-acting
|
dostępność
|
7 Day
|
Normy i przepisy
|
ISO 21287
|
Rozmiar otworu
|
16 mm
|
Długość skoku
|
40 mm
|
Funkcja cylindra
|
Double-acting
|
dostępność
|
7 Day
|
Normy i przepisy
|
ISO 21287
|
Rozmiar otworu
|
16 mm
|
Długość skoku
|
50 mm
|
Funkcja cylindra
|
Double-acting
|
dostępność
|
7 Day
|
Normy i przepisy
|
ISO 21287
|
Rozmiar otworu
|
16 mm
|
Długość skoku
|
60 mm
|
Funkcja cylindra
|
Double-acting
|
dostępność
|
7 Day
|
Normy i przepisy
|
ISO 21287
|
Rozmiar otworu
|
20 mm
|
Długość skoku
|
5 mm
|
Funkcja cylindra
|
Double-acting
|
dostępność
|
7 Day
|
Przyłącze elektryczne 2
|
|
Zabezpieczenie
|
|
Typ przyłącza elektrycznego 2
|
|
Liczba biegunów 2
|
|
dostępność
|
Same Day
|
Przyłącze elektryczne 2
|
|
Zabezpieczenie
|
|
Typ przyłącza elektrycznego 2
|
|
Liczba biegunów 2
|
|
dostępność
|
Same Day
|
Przyłącze elektryczne 2
|
|
Zabezpieczenie
|
|
Typ przyłącza elektrycznego 2
|
|
Liczba biegunów 2
|
|
dostępność
|
Same Day
|
Przyłącze elektryczne 2
|
|
Zabezpieczenie
|
|
Typ przyłącza elektrycznego 2
|
|
Liczba biegunów 2
|
|
dostępność
|
Same Day
|
Zabezpieczenie
|
|
Długość kabla
|
|
Styki
|
|
Przyłącze elektryczne
|
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Rozmiar otworu
|
40 mm
|
Typ akcesorium
|
Cylinder mountings
|
Seria produktów
|
Bolts
|
dostępność
|
Same Day
|
Zabezpieczenie
|
|
Długość kabla
|
|
Styki
|
|
Przyłącze elektryczne
|
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Rozmiar otworu
|
63 mm
|
Typ akcesorium
|
Cylinder mountings
|
Seria produktów
|
Bolts
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Rozmiar otworu
|
80 mm
|
Typ akcesorium
|
Cylinder mountings
|
Seria produktów
|
Bolts
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Rozmiar otworu
|
100 mm
|
Typ akcesorium
|
Cylinder mountings
|
Seria produktów
|
Bolts
|
dostępność
|
Same Day
|
Po wybraniu nowego kraju/regionu produkty mogą być niedostępne, a pozycje z koszyka zostaną usunięte. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.