Microfluidic valves control the flow of very small volumes of gases or liquids, and are an essential technology in a variety of analytical and medical applications where precision and complexity are crucial. ASCO’s microfluidic valves and miniature solenoid valves are designed to handle a wide range of fluids and gases, from neutral to highly aggressive media.
Kliknij, aby kontynuować czytanie
Serwisowe zawory ogólnego użytku
Porównywanie produktów
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Dismiss