Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Magtech-P-LTM Level Transmitter-Magnetostrictive

Przetwornik poziomu Magtech™ MLT

Product Description

Przetwornik poziomu Magtech MLT może służyć do bezpośredniego pomiaru poziomu w rurze lub być zamontowany zewnętrznie na magnetycznym wskaźniku poziomu w celu nieinwazyjnego pomiaru poziomu. Przetwornik poziomu wykrywa poziom cieczy w zbiorniku dzięki detekcji poziomu magnesów znajdujących się w pływaku i przesyła wynik pomiaru do systemu sterowania. Magtech MLT współpracuje z magnetycznym wskaźnikiem poziomu Magtech, zapewniając idealne rozwiązanie do zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych.

Temperatura robocza
od -200 do 750°F (od -129 do 399°C)
Protokół komunikacyjny
4-20 mA/HART®, Foundation™ Fieldbus
Wyświetlacz/interfejs
Lokalny, zintegrowany, z przyciskami

Charakterystyka

  • Łatwa konfiguracja za pomocą menu z tekstami podpowiedzi
  • Ciągłe monitorowanie stanu przyrządu przy użyciu protokołu HART
  • Nieinwazyjne rozwiązanie w połączeniu z magnetycznym wskaźnikiem poziomu Magtech

Dokumenty i rysunki