Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Flow and Density Meters
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
With superior flow measurement in a single straight-tube design, the T-Series Coriolis Flow and Density meter features all titanium-wetted parts for excellent corrosion resistance, and is self-draining with a plug-resistant flow path.
Achieve direct, in-line measurement of mass flow, density, concentration and volume flow and temperature from one device
Choose available titanium construction for compatibility with most fluids
Meet virtually any connectivity needs with a wide range of transmitter offerings
Use with hygienic applications with an improved 15 and 32 rA surface and EHEDG, certified, 3-A authorized and ASME BPE
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Save time with a design that is easy to clean in place (CIP) and steam in place (SIP)
Simplify installation with a highly robust design that doesn't need straight runs or flow conditioning