Rosemount-P-2500 Series point level switches

Sygnalizatory poziomu materiałów sypkich Rosemount™ z serii 2500

Product Description

Sygnalizatory poziomu materiałów sypkich Rosemount umożliwiają pomiar ilości proszków, ziaren i granulatu. Kompaktowe rozmiary przyrządu oznaczają, że nadaje się on do montażu w zbiornikach i silosach każdej wielkości. Dostępne w czterech technologiach pomiarowych, dzięki czemu można znaleźć właściwe rozwiązanie dla własnego procesu.

Produkty

Search
1-5 z 5 wyników dla Products
Wymiary
Możliwości wydłużenia:
2501 - ≤ (157") dla przedłużonej rury, ≤ 10,000 mm (393") dla wersji z linką
2511 - ≤ (157")
2521 - ≤ (157") dla przedłużonej rury, ≤ 20,000 mm (787.4") dla wersji z przewodem
2535 -≤ (157")
2555 - ≤ 20,000 mm (78,.7) dla wersji z prętem, ≤ 20,000 mm (787.4") dla wersji z linką i wersji rozdzielnej
Czułość
2501 - Do mediów ≥ 15 g/l​
2511 - Do mediów ≥ 30 g/l​
2521 - Do mediów ≤ 5 g/l​
2535 -Do mediów ≥ 20 g/l​
2555 - Do mediów DC* ≥1,5​
Temperatura procesowa
2501 - temp. ≤ 1100°C
2511 - temp. ≤ 150°C
2521 - temp. ≤ 150°C
2535 - temp. ≤ 150°C
2555 - temp. ≤ 500°C
Wyjście
Przekaźnik, 3-przewodowy PNP, obciążenie bezpośrednie, NAMUR
Materiał obudowy
Aluminium we wszystkich sygnalizatorach o stopniu ochrony IP66 (2501, 2521) lub IP67 (2511, 2535, 2555)
Materiały konstrukcyjne
Aluminium, stal nierdzewna (303/304 lub 316L), PPS lub ceramika

Charakterystyka

  • Sygnalizatory dla materiałów sypkich są bezobsługowe
  • Obracalna i wytrzymała obudowa z odlewu aluminiowego, która umożliwia ustalenie położenia przyłącza elektrycznego po wykonaniu instalacji mechanicznej
  • Niewrażliwość na zmiany temperatury lub ciśnienia
  • Technologia „Active Shield” zastosowana w sygnalizatorze Rosemount 2555 chroni przed gromadzeniem się mediów lub zbrylaniem, co zwiększa niezawodność
  • Sygnalizator prętowy Rosemount 2535 jest odporny na efekt zakleszczenia medium
  • Sygnalizatory Rosemount 2501 i 2555 przeznaczone dla wysokich obciążeń i temperatury
  • Sygnalizator Rosemount 2501 jest wyposażony w uniwersalny układ elektroniczny z regulowanym czasem opóźnienia wyjścia sygnałowego
  • Wszystkie sygnalizatory są łatwe w instalacji i serwisowaniu (czujniki plug & play)
  • Są odpowiednie do zabezpieczania przed przepełnieniem (FSH/FSL)
  • Możliwe opcje przedłużenia widełek czujnika (rura wgłębna lub linka)
  • Element pomiarowy sygnalizatora wykonany z aluminium, stali nierdzewnej, PPS lub ceramiki
  • Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem (gaz i pył) dostępne dla wszystkich sygnalizatorów
    Atest higieniczny - EHEDG dostępny dla 2555

Dokumenty i rysunki