Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Rosemount Water Quality Panels can be customized to fit your liquid analysis needs. pH levels, conductivity levels, turbidity concentration, fluoride levels, ammonia levels and monochloramine levels are just some of the many liquid analysis options.
All panel options feature a complete system including: sensors, transmitters and constant head flow controller and flow cell, for use in drinking water applications
Fluoride Panel: Uses a fluoride ion selective electrode along with a Rosemount 56 Transmitter to provide rapid, reagent free determination of fluoride in drinking water
Ammonia Panel: Uses an ammonium ion selective electrode along with a Rosemount 56 Transmitter to provide rapid, reagent free determination of ammonia in drinking water
Dual measurement panels are available upon request. Use the Request Quote button above for more information.