Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Single-meter CNG flow meters meet the challenges of measuring compressed natural gas for custody transfer in light and heavy-duty vehicle dispensers while reducing fill time with higher flow rate capability.
Satisfy needs for light- and heavy-duty vehicle dispensers with a purpose-built, single-meter solution
Accommodate most fluids with available 316L stainless steel construction
Choose from a wide range of transmitter options, including direct-connect, to accommodate dispenser design requirements
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D, Class II Div 1 groups E, F and G), ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Save time with a compact design with no moving parts, requiring no special mounting or flow conditioning