BRACKETS ADAPTERS FLANGES;;STEM ADAPTOR;ACT. BORE: STAR 22 mm;VALVE STEM: DD20 x 14 mm, DEEP 30 mm;;MATERIAL: SINTERED METAL;
BRACKETS ADAPTERS FLANGES;;STEM ADAPTOR;ACT. BORE: STAR 22 mm;VALVE STEM: DD20 x 14 mm, DEEP 30 mm;;MATERIAL: SINTERED METAL;
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.