- Ekran główny
- Rozwiązania w zakresie automatyki
- Urządzenia pomiarowe
- Pomiar poziomu
- Przełączniki poziomu
- Przełączniki poziomu cieczy
Level Switches
Level switch technology measures the level of liquid or solid material to detect the presence or absence of media at a point in a vessel. Emerson’s level switches provide best-in-class safety and optimized process efficiency, typical applications include high and low level alarm, pump control and pump protection and overfill prevention. They also provide redundancy when installed alongside other measurement technology such as radar. Emerson’s portfolio includes vibrating fork and rod technology, capacitance and paddle switch technology to suit all types of media.
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Level Switches
Przełączniki poziomu cieczy
1-5 z 5 wyników w obszarze Produkty
:
Polecane |
Lista produktów
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 5,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Porównywanie produktów
(0 of 4 selected)
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Dismiss