- Ekran główny
- Rozwiązania w zakresie automatyki
- Urządzenia pomiarowe
- Przepływ
- Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe
- Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe do pomiaru pary
Non-Intrusive Ultrasonic Steam Flow Meters
Flexim's non-intrusive steam ultrasonic flow meters are cutting-edge devices designed to deliver precise and non-disruptive steam flow measurement across a variety of industrial applications. One of the standout features of these meters is their exceptional accuracy. They can measure steam flow rates with precision, even under challenging conditions such as varying steam qualities, fluctuating temperatures, and pressure changes.
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Non-Intrusive Ultrasonic Steam Flow Meters
Nieinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe do pomiaru pary
Lista produktów
1-8 z 8 wyników w obszarze Produkty
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 8,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Porównywanie produktów
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Dismiss