- Ekran główny
- Rozwiązania w zakresie automatyki
- Automatyka przemysłowa i fabryczna
- Urządzenia pneumatyczne
- Zawory i układy zaworowe
- Protokół Fieldbus i urządzenia we/wy
Fieldbus and I/O
Fieldbus and I/O (Input/Output) refer to an industrial network system used extensively for connecting instrumentation in process automation. Operating on a multi-drop basis, fieldbus technology facilitates two-way communications among devices while reducing cable requirements in the field. The I/O system, which can be digital or analog, is integral to data transaction between operational components and the control system. With Emerson, you can find the communication solution whether you are supporting a valve system with full I/O functionality, a direct fieldbus connection without I/O, or a standalone solution. You can also choose a module with IIoT-enabled electronics and OPC-UA protocol capabilities.
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Fieldbus and I/O
Protokół Fieldbus i urządzenia we/wy
Lista produktów
1-7 z 7 wyników w obszarze Produkty
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 7,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Porównywanie produktów
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Dismiss