Diagnostyka, inspekcja i lokalizacja
Narzędzia do diagnostyki, inspekcji i lokalizacji RIDGID® SeeSnake® i SeekTech® wyznaczają w branży normę w zakresie wytrzymałości oraz łatwości przepychania i użycia.
Zastosowana technologia oraz innowacyjne rozwiązania projektowe sprawiają, że nasze urządzenia sprawdzają się w bardzo trudnych warunkach. Kamery i lokalizatory z serii SeeSnake™ umożliwiają przeprowadzenie kontroli wzrokowej i dokładne rozpoznanie problemu, dzięki czemu praca przebiega znacznie sprawniej. Nasze narzędzia ręczne, dostępne w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, konserwacyjnych i serwisowych, spełniają wymagania tych samych, sztywnych norm, które obowiązują w przypadku sprzętu do inspekcji odpływów i kanałów. Oferujemy także dostęp do nowoczesnej platformy internetowej, która umożliwia przechowywanie wyników inspekcji i udostępnianie ich osobom w różnych miejscach niemal od ręki.