Systemy pomiaru poziomu w zbiorniku

Systemy pomiaru poziomu w zbiorniku

Elastyczne, ekonomiczne i łatwo dostępne rozwiązania

Elastyczne, ekonomiczne i łatwo dostępne rozwiązania

Radarowe przetworniki do zbiorników, przetworniki oparte na ciśnieniu i systemy elektropneumatyczne stanowią najnowocześniejsze technologie idealnie dostosowane do szerokiego zakresu zastosowań w zbiornikach morskich. Rozwiązania te zapewniają doskonałą wydajność, a przy tym wymagają minimalnej konserwacji.


Nasza technologia wyróżnia się dokładnym pomiarem poziomu w różnych zbiornikach, takich jak zbiorniki paliwa alternatywnego, zbiorniki paliwa konwencjonalnego oraz zbiorniki balastowe i serwisowe, a także służy do precyzyjnych pomiarów ciągu i monitorowania pustych przestrzeni.


Nasze zaawansowane rozwiązania do monitorowania zbiorników morskich gwarantują niespotykaną wcześniej wydajność i niezawodność.

Poproś o więcej informacji
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Elastyczne, ekonomiczne i łatwo dostępne rozwiązania

Media i studia przypadków

Emerson's Rosemount Alternative Fuel Solutions offers precise and accurate level measurements for emerging marine fuels.

Rozwiązania w akcji

Pomiar poziomu paliwa alternatywnego

Nowe i bardziej ekologiczne paliwa morskie stanowią dość złożone zastosowanie w zakresie pomiaru poziomu w zbiorniku na pokładzie statku. Wymagają one bardziej zaawansowanej technologii pomiaru. Dlatego radar jest preferowaną technologią, która pozwala przezwyciężyć te wyzwania związane z paliwem alternatywnym. Biorąc pod uwagę te wyzwania, firma Emerson opracowała szereg różnych wydajnych i zrównoważonych rozwiązań przeznaczonych do tych zastosowań. 

  • Niezawodne i dokładne pomiary poziomu paliwa alternatywnego
  • Rozwiązania przeznaczone do konkretnej konstrukcji zbiorników morskich
  • Oparte o solidną technologię radaru FMCW

Na podstawie ciśnienia

  • Elastyczność dzięki szerokiej gamie zestawów instalacyjnych, odpowiednich do praktycznie każdego zastosowania związanego z pomiarem poziomu w zbiorniku
  • Przetwornik w solidnej, w pełni spawanej obudowie tytanowej jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach morskich

Rozwiązania wykorzytujące ciśnienie do wskazywania poziomu w zbiorniku firmy Emerson są odpowiednie do wszystkich zastosowań związanych z pomiarem poziomu w zbiorniku w warunkach morskich. Dzięki temu można znaleźć odpowiedni, solidny i niezawodny przetwornik do wszystkich zastosowań przy mniejszych ograniczeniach projektowych.

Na podstawie radaru

  • Dwuprzewodowy radarowy przetwornik poziomu do ciągłego pomiaru FMCW 5. generacji jest o 30 razy bardziej czuły niż poprzedni model
  • Zaufaj swoim pomiarom — dzięki urządzeniom zaprojektowanym do pracy w trudnych warunkach morskich, gdzie liczy się niezawodność
  • Wszechstronność i łatwa obsługa w połączeniu z najwyższą dokładnością


Możesz zawsze liczyć na firmę Emerson. Dzięki wsparciu w dowolnym miejscu i najlepszym praktykom w zakresie montażu zapewniamy bezproblemową instalację i ponosimy odpowiedzialność za funkcjonowanie zbiornika przez cały okres jego użytkowania.

Elektropneumatyczny

  • Solidny, elektropneumatyczny system do pomiaru poziomu w zbiorniku z wszystkimi podzespołami elektronicznymi umieszczonymi w łatwo dostępnych obszarach bezpiecznych
  • Ograniczone możliwości rozwiązywania problemów i konserwacji z powodu braku czułego sprzętu w trudnych warunkach morskich

Elektropneumatyczny system pomiaru poziomu w zbiorniku to niezawodne rozwiązanie do zbiorników balastowych, paliwowych i innych oraz do pustych przestrzeni, zapewniające dokładne wskazanie poziomu w zbiorniku na potrzeby każdego typu statków.


Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.