Znaczenie postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska nie jest nowe, ale temat staje się coraz pilniejszy, ponieważ ostatnie raporty wskazują na nieuchronne zagrożenie zmianami klimatycznymi dla naszych społeczności i firm. To przesłanie ma coraz większy wpływ, ponieważ po raz pierwszy dyrektorzy generalni umieścili zrównoważony rozwój środowiska w swoich 10 strategicznych priorytetach biznesowych w 2022 roku.
Chociaż liderzy biznesu rozumieją znaczenie transformacji środowiskowej, może być trudno wiedzieć, od czego zacząć. Zwiększone zapotrzebowanie na zasoby i presja na osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oznaczają, że firmy muszą wdrażać rozwiązania, które nie tylko zmniejszają ich ślad węglowy, ale także utrzymują niezawodność dla swoich klientów i zapewniają wyniki biznesowe. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić.
W firmie Emerson wierzymy, że automatyzacja jest strategiczną dźwignią, którą wszystkie firmy muszą pociągnąć, aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju — a nasz cyfrowy ekosystem Plantweb™ jest kluczem do pomocy najważniejszym branżom na świecie w spełnieniu obietnicy automatyzacji. Zbudowany w oparciu o ponad dwie dekady doświadczenia firmy Emerson w zakresie sterowania, wykrywania wszechobecnego, operacji i oprogramowania, Plantweb jest wyznacznikiem standardów w architekturze automatyki przemysłowej, umożliwiając firmom na całym świecie optymalizację wydajności operacyjnej i biznesowej, umożliwiając jednocześnie krytyczne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Poniżej przedstawiono tylko kilka przykładów spośród wielu sposobów, w jakie Plantweb urzeczywistnił bardziej zrównoważone działania w wiodących branżach na całym świecie:
Plantweb pomaga firmom będącym na czele globalnej transformacji energetycznej. Neste, światowy lider w dziedzinie paliw odnawialnych, wybrał technologie firmy Emerson, aby przyspieszyć cyfrową transformację swojej rozbudowanej rafinerii w Singapurze. Korzystając z zaawansowanego oprogramowania, narzędzi analitycznych i mobilnych Plantweb, a także systemu automatyki i oprogramowania DeltaV™ firmy Emerson, rozbudowana rafineria będzie dysponowała dodatkowymi zdolnościami do produkcji nawet 1 miliona ton zrównoważonego paliwa lotniczego i surowców odnawialnych do wytwarzania polimerów i chemikaliów, spierając realizację celu firmy Neste, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych klientów o co najmniej 20 mln ton rocznie do 2030 roku.
Ograniczenie ilości odpadów i recykling będą odgrywać ważną rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Firma PureCycle Technologies jest liderem zrównoważonej rewolucji tworzyw sztucznych i wykorzystuje cyfrowy ekosystem Plantweb™ do dostarczania zaawansowanych technologii cyfrowych i automatyzacji sieci globalnych obiektów umożliwiających recykling polipropylenu na dużą skalę. Jest to jeden z najczęściej produkowanych, wszechstronnych i powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych na świecie — ale mniej niż 1% rocznie jest odzyskiwane do recyklingu i ponownego wykorzystania. Wykorzystując technologie Plantweb, firma PureCycle chce to zmienić.
Energia odnawialna jest kluczowym elementem tworzenia zrównoważonego zużycia energii. Coraz więcej przedsiębiorstw użyteczności publicznej łączy odnawialne źródła energii z tradycyjnymi źródłami energii, takimi jak węgiel, energia jądrowa i gaz ziemny, aby spełnić wymogi zrównoważonego rozwoju. Aby przyspieszyć tę zmianę, odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe i słoneczne, muszą zawierać technologie, które mogą prognozować dostawy, zwiększać niezawodność i łączyć energię wytworzoną z siecią elektryczną. Na przykład stowarzyszenie Golden Valley Electric Association niedawno zakończyło projekt cyfrowej transformacji, aby zintegrować platformę automatyki Ovation™ firmy Emerson i rozwiązania inteligentnej sieci AspenTech w celu zwiększenia niezawodności wytwarzania czystej energii na farmie wiatrowej Eva Creek na Alasce.
Firmy w całej branży są zobowiązane do utrzymywania najważniejszych funkcji współczesnego życia w dynamicznym środowisku. Dzięki skalowalnym rozwiązaniom dla firm w dowolnym miejscu na drodze do automatyzacji, Plantweb firmy Emerson zapewnia najbardziej zaawansowaną, wszechstronną architekturę oprogramowania przemysłowego, aby pomagać firmom na całym świecie optymalizować wydajność operacyjną i biznesową, umożliwiając jednocześnie znaczne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju.