Emerson finalizuje zakup NI, umacniając swoją pozycję globalnego lidera w dziedzinie automatyzacji

NI stanie się nowym segmentem o nazwie Test & Measurement w spółce Emerson

ST. LOUIS (11 października 2023 r.) – Spółka Emerson (NYSE: EMR) ogłosiła dziś, że sfinalizowała zakup NI (Nasdaq: NATI), wiodącego dostawcy zautomatyzowanych systemów testowych i pomiarowych wraz z oprogramowaniem, o wartości kapitału własnego 8,2 mld USD.

Zakup NI wzmacnia pozycję firmy Emerson jako globalnego lidera na rynku automatyzacji i zwiększa jej możliwości wykorzystania kluczowych trendów sekularnych, takich jak nearshoring, transformacja cyfrowa, zrównoważony rozwój i dekarbonizacja. NI wnosi swój portfel rozwiązań w zakresie oprogramowania oraz urządzeń sterowania i urządzeń inteligentnych, które mają przyspieszyć wzrost przychodów ze sprzedaży firmy Emerson i przyczynić się do realizacji założonego celu wzrostu organicznego uwzględniającego cały cykl koniunkturalny na poziomie 4–7%. NI zwiększa ekspozycję Emerson na rynki produkcji dyskretnej, które staną się drugim co do wielkości segmentem przemysłowym firmy, a dzięki sprzedaży oprogramowania na poziomie ok. 20% NI zwiększa również zaangażowanie firmy Emerson na szybko rozwijających się rynkach oprogramowania przemysłowego. NI przyczynia się do wzrostu zysku brutto ze sprzedaży Emerson i może zwiększyć jej skorygowaną marżę EBITA, jeżeli firmie Emerson uda się wykorzystać oczekiwany potencjał w zakresie synergii kosztowych w kwocie 165 mln USD do końca piątego roku poprzez zastosowanie najlepszych praktyk ujętych w Systemie Zarządzania Emerson.

„Zakup NI jest istotnym kamieniem milowym w naszych wysiłkach na rzecz przekształcenia Emerson i realizacji naszej wizji zwiększenia wzrostu, spójności i dywersyfikacji rynków końcowych w całym portfelu firmy” – powiedział Prezes i Dyrektor Generalny Emerson Lal Karsanbhai. „Cieszymy się, że możemy powitać pracowników NI w Emerson i dzielić się korzyściami wynikającymi ze wspólnych wizji i kultur, w tym wspólnego zaangażowania na rzecz innowacyjności, doskonałości operacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Wspólnie chcemy dostarczać naszym klientom bardziej innowacyjnych i zróżnicowanych produktów, realizując założenia w zakresie synergii i zapewniając zwiększoną wartość dla akcjonariuszy.”

NI stanie się nowym segmentem w strukturze Emerson objętym obowiązkiem sprawozdawczym o nazwie Test & Measurement i zostanie skonsolidowany w ramach grupy Software and Control. Centrala segmentu Test & Measurement będzie również mieścić się w Austin w stanie Teksas. W 2022 r. firma NI uzyskała 1,66 mld USD przychodów ze sprzedaży i prowadzi działalność w ponad 40 krajach, obsługując około 35 000 klientów na szybko rozwijających się rynkach półprzewodników i elektroniki, transportu, lotnictwa i obrony.

Do pełnienia funkcji Prezesa Grupy Biznesowej segmentu Test & Measurement została powołana pani Ritu Favre. Pani Ritu Favre dołączyła do NI w 2019 r. jako starszy wiceprezes i dyrektor generalny segmentu półprzewodników, a w 2022 r. awansowała na stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. jednostek biznesowych, odpowiadając za rozwój jednostek w branży półprzewodników i elektroniki, lotnictwa, obrony i zamówień publicznych, transportu oraz innych jednostek portfelowych. Pani Ritu Favre wnosi do Emerson swoje ponad 30-letnie doświadczenie technologiczne, ugruntowane relacje z klientami i specjalistyczną wiedzę na temat pojawiających się innowacji i technologii napędzających rozwój w branży elektronicznych rozwiązań testowych i pomiarowych.

„Cieszę się, że mogę stać na czele nowo utworzonej grupy biznesowej Test & Measurement firmy Emerson i wykorzystać solidne fundamenty, jakie zapewnia NI, w celu uzyskania synergii, zapewnienia dalszego rozwoju i wzrostu rentowności, a także pomóc w realizacji strategii firmy Emerson jako lidera w dziedzinie automatyzacji” – powiedziała Ritu Favre. „Dzięki wielu naszym utalentowanym pracownikom, imponującej liście klientów i znaczącemu wspólnemu potencjałowi w zakresie innowacji, jesteśmy odpowiednio przygotowani do ścisłej współpracy z Emerson w szerszym obszarze działalności, aby zwiększyć naszą zdolność do rozwiązywania najtrudniejszych wyzwań testowych i pomiarowych naszych klientów.”

Po sfinalizowaniu transakcji akcje zwykłe NI zostały wycofane z obrotu na giełdzie Nasdaq.


Doradcy
Goldman Sachs & Co. LLC i Centerview Partners LLC pełniły rolę doradców finansowych Emerson, a Davis Polk & Wardwell LLP pełniła rolę doradcy prawnego. Dla NI rolę wyłącznego doradcy finansowego pełnił BofA Securities, a doradcy prawnego firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Informacje na temat spółki Emerson.
Emerson (NYSE: EMR) to globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań technologicznych i oprogramowania dla najważniejszych branż na świecie. Dzięki swojemu wiodącemu portfelowi rozwiązań w dziedzinie automatyki, w tym większościowemu udziałowi w AspenTech, Emerson pomaga producentom hybrydowym, w przemyśle procesowym i rozwiązań dyskretnych optymalizować swoją działalność, chronić personel, zmniejszać emisje i osiągać cele zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości i ostrzeżenia.
Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które nie odnoszą się ściśle do danych historycznych, mogą być stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, przy czym firma Emerson nie zobowiązuje się do ich aktualizowania w celu odzwierciedlenia późniejszych wydarzeń. Takie czynniki ryzyka i niepewności obejmują m.in. efekt finansowy transakcji, o których mowa w niniejszym komunikacie, zakres, czas trwania i ostateczne konsekwencje pandemii COVID-19 i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także warunki gospodarcze i kursy walut, popyt rynkowy, w tym wynikające z pandemii oraz spadków i zmienności cen ropy naftowej i gazu, poziomy wyceny, ochronę własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwo, stawki taryf, czynniki konkurencyjności, czynniki technologiczne oraz poziom inflacji, określone w ostatnim raporcie rocznym Spółki sporządzonym według wzoru 10-K i w kolejnych raportach przedkładanych Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Firma Emerson korzysta z naszego serwisu relacji inwestorskich www.Emerson.com/investors w celu ujawniania informacji, którymi mogą być zainteresowani nasi inwestorzy lub które mogą być dla nich istotne oraz w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z amerykańskiej regulacji w sprawie rzetelnego ujawniania informacji (Regulation FD). W związku z tym inwestorzy powinni monitorować nasz serwis relacji inwestorskich, a także śledzić nasze komunikaty prasowe, dokumenty przekazywane komisji SEC, publiczne telekonferencje, webcasty i informacje publikowane w mediach społecznościowych.

Kontakt
dla inwestorów
: Colleen Mettler
(314) 553-2197

Kontakt dla mediów
: Joseph Sala / Tanner Kaufman / Greg Klassen
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
(212) 355-4449

Latest News

New Emerson USB Data Acquisition Technology Delivers Quality Insight to More Engineers

NI mioDAQ device empowers engineers with improved measurement capabilities and enhanced software integration to accelerate the development of...

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.