Calvin Butler dołączy do Zarządu firmy Emerson

ST. LOUIS (8 maja 2024 r.) – Firma Emerson (NYSE: EMR) ogłosiła dziś powołanie Calvina Butlera, prezesa i dyrektora generalnego Exelon, do Zarządu, od dnia 1 sierpnia 2024 r. Będzie zasiadał w Komisji ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji. Od 1 sierpnia 2024 r. Zarząd firmy Emerson zwiększy się do 12 członków.

Butler ma doświadczenie jako dyrektor w spółce publicznej oraz duże doświadczenie zarówno operacyjne, jak i kierownicze w branży energetycznej. Od 2022 r. kieruje spółką Exelon, największą firmą zaopatrującą w media w kraju, jako prezes i dyrektor generalny, a w ciągu 16 lat kadencji w firmie pełnił różne funkcje przywódcze.

– Calvin jest bardzo wysoko ocenianym dyrektorem, który będzie doskonale uzupełniać nasz Zarząd, co wpisuje się w nasz trwający proces odświeżania składu – mówi James Turley, prezes Zarządu firmy Emerson. – Cieszymy się, że skorzystamy z unikalnych i celnych punktów widzenia Calvina i wierzymy, że wniesie on bardzo wiele do naszego prężnie działającego Zarządu w miarę, jak nadal będziemy realizować i monitorować realizację naszej strategii.

– Pozycja i oferta firmy Emerson w sektorze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii sprawiają, że jesteśmy partnerem z wyboru na tym ważnym i rozwijającym się rynku. W czasie, gdy niezmiennie dążymy do wykorzystania możliwości i umocnienia naszej pozycji lidera na rynkach transformacji energetycznej, Calvin wniesie do Zarządu wiedzę specjalistyczną właśnie w tych obszarach. Dzięki wsparciu Calvina i naszego najlepszego zespołu Emerson oczekujemy, że będziemy nadal czerpać korzyści z trendów sekularnych, które napędzają inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważony rozwój i dekarbonizację – mówi Lal Karsanbhai, prezes i dyrektor generalny firmy Emerson.

– Od dawna podziwiam firmę Emerson jako lidera w branży i innowatora mającego przed sobą wyjątkową szansę, biorąc pod uwagę ostatnie działania i dokonania firmy w zakresie jej portfolio – mówi Butler. Nie mogę się już doczekać współpracy z pozostałymi liderami, aby wykorzystać możliwości i przyczynić się do rozwoju spółki i stworzenia wartości dla akcjonariuszy.


Więcej informacji o Calvinie Butlerze
Calvin Butler pełni obecnie funkcję prezesa i dyrektora generalnego Exelon, największej firmy zajmującej się zaopatrzeniem w media w kraju, jeśli chodzi o liczbę klientów. Kieruje on Komitetem Wykonawczym firmy i jest członkiem jej Zarządu. Przed objęciem funkcji dyrektora generalnego Butler był prezesem i dyrektorem ds. operacyjnych, odpowiedzialnym za sześć lokalnych firm energetycznych należących do Exelon. Wcześniej pełnił w firmie takie funkcje, jak dyrektor generalny i starszy wiceprezes ds. spraw korporacyjnych w BGE oraz wiceprezes ds. spraw kontaktów z rządem i ustawodawcami w ComEd. Przed dołączeniem do Exelon w 2008 r. Butler zajmował wysokie stanowiska kierownicze w R.R. Donnelley, a wcześniej zajmował się kontaktami z rządem, kwestiami prawnymi i strategicznymi w Central Illinois Light Company.

Został doceniony przez kilka firm za zaangażowanie przywódcze i społeczne. Daily Record trzykrotnie uznał go za jednego z "najwyżej cenionych dyrektorów generalnych" w Maryland. W latach 2020– 2024 był uznawany przez czasopismo Savoy za jednego z "najbardziej wpływowych czarnoskórych dyrektorów korporacyjnej Ameryki", a w 2024 roku znalazł się nawet na okładce.

Butler jest prezesem fundacji Cal Ripken Sr. Foundation, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Edison Electric Institute oraz Institute of International Education, a także jest członkiem Zarządu Argonne National Laboratory. Butler uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Bradleya w Peorii w stanie Illinois oraz tytuł doktora prawa w Washington University School of Law w St. Louis w stanie Missouri.


Informacje o Emerson
Emerson (NYSE:EMR) to globalna firma zajmująca się technologią i oprogramowaniem zapewniająca innowacyjne rozwiązania kluczowym sektorom przemyslu na całym świecie. Dzięki swojemu wiodącemu portfolio rozwiązań w dziedzinie automatyki, w tym większościowemu udziałowi w AspenTech, Emerson pomaga producentom hybrydowym, procesowym i jednostkowym optymalizować ich działalność, chronić personel, zmniejszać emisje i osiągać cele zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.

Firma Emerson korzysta z naszego serwisu relacji inwestorskich www.Emerson.com/investors w celu ujawniania informacji, którymi mogą być zainteresowani nasi inwestorzy lub które mogą być dla nich istotne oraz w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z amerykańskiej regulacji w sprawie rzetelnego ujawniania informacji (Regulation FD). W związku z tym inwestorzy powinni monitorować nasz serwis relacji inwestorskich, a także śledzić nasze komunikaty prasowe, dokumenty przekazywane komisji SEC, publiczne telekonferencje, webcasty i informacje publikowane w mediach społecznościowych. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej lub dostępne za jej pośrednictwem nie zostały włączone przez odniesienie do niniejszego dokumentu i nie stanowią jego części.


Kontakt
Inwestorzy:
Colleen Mettler
(314) 553-2197

Media:
Joseph Sala / Greg Klassen
Joele Frank, Wilkenson Brimmer Katcher
(212) 355-4449

Latest News

New Emerson USB Data Acquisition Technology Delivers Quality Insight to More Engineers

NI mioDAQ device empowers engineers with improved measurement capabilities and enhanced software integration to accelerate the development of...

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.