Publikacje Emerson 2023 Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Raport opisuje postępy firmy w dążeniu do zerowych emisji netto oraz trwające inwestycje w pracowników i społeczności

ST. LOUIS (12 czerwca 2024 r.) – Emerson: globalna firma zajmująca się technologią i oprogramowaniem (NYSE: EMR) opublikowała dziś raport dotyczący zrównoważonego rozwoju w 2023 r., podkreślając wysiłki firmy zmierzające do tego, aby świat był zdrowszy, bezpieczniejszy, inteligentniejszy i bardziej zrównoważony.

– Zrównoważony rozwój jest fundamentem misji i kultury firmy Emerson, kieruje on naszymi innowacjami, działaniami operacyjnymi i strategiami biznesowymi – mówi Mike Train, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Emerson. – Jako globalny lider w dziedzinie automatyki tworzymy innowacyjne rozwiązania mające na celu zapewnienie jak najbardziej zrównoważonego rozwoju, nie tylko w ramach naszej działalności, ale także dla naszych klientów na całym świecie. W miarę jak się rozwijamy, pozostajemy w pełni oddani wdrażaniu przełomowych technologii, które przyczyniają się do realizacji zarówno naszych ambicji w zakresie zerowych emisji netto, jak również tych samych celów naszych klientów, co przyczyni się do bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.

Raport przedstawia zaangażowanie i podejście firmy Emerson do strategii dotyczących ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz wpływ, jaki mają one na tworzenie długoterminowej wartości. Najważniejsze elementy naszego postępu to:

  • Zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 52% od 2021 r. i pozyskanie 49% energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakłady Emerson ze źródeł odnawialnych.

  • Przekroczenie celu w zakresie redukcji intensywności wykorzystania energii przed 2030 r. – redukcja o 41% od roku 2018, co przewyższa zakładany cel wynoszący 25%.

  • Wyróżnienie 2023 ENERGY STAR® Partner of the Year za zarządzanie energią dzięki temu, że firma czyni wymierny postęp w dążeniu do celu w postaci zerowych emisji netto.

  • Uzyskanie oceny A w ramach projektu Carbon Disclosure Project (CDP) i włączenie drugi rok z rzędu do rankingu zaangażowanych dostawców Supplier Engagement Leaderboard.

  • Zwiększenie udziału kobiet w strukturach przywódczych na całym świecie oraz udziału mniejszości w strukturach przywódczych w USA o, odpowiednio, dwa i cztery punkty procentowe.

  • "Najlepszy pracodawca dla kobiet" 2023 według Forbes.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Emerson.com/ESG.

Informacje o firmie Emerson

Emerson (NYSE: EMR) jest globalną firmą technologiczną i programistyczną, dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla kluczowych gałęzi przemysłu na świecie. Dzięki swojemu wiodącemu portfolio rozwiązań w dziedzinie automatyki, w tym większościowemu udziałowi w AspenTech, Emerson pomaga producentom hybrydowym, procesowym i jednostkowym optymalizować ich działalność, chronić personel, zmniejszać emisje i osiągać cele zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.  

Oświadczenia dotyczące przyszłości i ostrzegawcze 

Oświadczenia w niniejszej publikacji prasowej nie są ściśle historyczne i mogą dotyczyć „spojrzenia w przyszłość”, co zawiera ryzyko i niepewności, przy czym firma Emerson nie przyjmuje żadnego zobowiązania do aktualizacji takich oświadczeń, w celu zastosowania późniejszych etapów rozwoju. Owe ryzyka i niepewności obejmują, między innymi, zakres, czas trwania i wpływ konfliktu Rosja-Ukraina oraz innych globalnych konfliktów, jak również sytuację gospodarczą, kursy walut, popyt na rynku, ceny, ochronę praw własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwo, taryfy, czynniki związane z konkurencją i technologią, inflację, jak wymieniono w najnowszym rocznym raporcie firmy na formularzu 10-K oraz w kolejnych raportach złożonych w ramach SEC. Przedstawione w niniejszym dokumencie prognozy reprezentują oczekiwania Spółki co do skonsolidowanych wyników, inne niż te, które zostały tutaj odnotowane. 

Firma Emerson korzysta z naszego serwisu relacji inwestorskich www.Emerson.com/investors w celu ujawniania informacji, którymi mogą być zainteresowani nasi inwestorzy lub które mogą być dla nich istotne oraz w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z amerykańskiej regulacji w sprawie rzetelnego ujawniania informacji (Regulation FD). W związku z tym inwestorzy powinni monitorować nasz serwis relacji inwestorskich, a także śledzić nasze komunikaty prasowe, dokumenty przekazywane komisji SEC, publiczne telekonferencje, webcasty i informacje publikowane w mediach społecznościowych. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej lub dostępne za jej pośrednictwem nie zostały włączone przez odniesienie do niniejszego dokumentu i nie stanowią jego części.

Latest News

New Emerson USB Data Acquisition Technology Delivers Quality Insight to More Engineers

NI mioDAQ device empowers engineers with improved measurement capabilities and enhanced software integration to accelerate the development of...

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.