Łatwe w instalacji i uruchamianiu, detektory gazów Rosemount z otwartą ścieżką wyzwalają alarmy dla gazów toksycznych i palnych na dużych obszarach.
Obraz o wysokiej rozdzielczości
Łatwe w instalacji i uruchamianiu, detektory gazów Rosemount z otwartą ścieżką wyzwalają alarmy dla gazów toksycznych i palnych na dużych obszarach.
SHAKOPEE, Minnesota (16 listopada 2021 r.) – Dzisiaj firma Emerson wprowadziła dwa nowe detektory gazów z otwartą ścieżką, aby zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić przestoje, oferując niezawodność działania na szerokich obszarach w ekstremalnych środowiskach oraz łatwiejszy i szybszy proces instalacji i uruchamiania. Ekstremalne środowiska obejmują zarówno silne drgania, jak i temperatury robocze w zakresie od -55°C (-67°F) do 65°C (149°F) stopni, powszechnie występujące w przemyśle naftowym i gazowym, rafineryjnym, chemicznym, wydobywczym i operacjach chłodzenia na dużą skalę.
Detektor gazów palnych Rosemount™ 935 z otwartą ścieżką wykorzystuje technologię podczerwieni do wykrywania szerokiego zakresu wysoce palnych gazów węglowodorowych, w tym metanu, propanu i etylenu. Zgodnie z najnowszymi statystykami Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy CDC w samym tylko przemyśle naftowym i gazowym 22% wszystkich ofiar śmiertelnych stanowią ofiary wybuchów (spalania lub pożaru) i narażenia na niebezpieczne gazy.
Detektor gazów toksycznych Rosemount™ 936 z otwartą ścieżką wykorzystuje technologię ultrafioletową do wykrywania siarkowodoru i amoniaku, dwóch najczęstszych gazów toksycznych w obiektach przemysłowych. Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy uważa, że siarkowodór w stężeniu 100 ppm jest natychmiastowo niebezpieczny dla życia i zdrowia. Amoniak w stężeniu 130 ppm podrażnia skórę, oczy, nos i drogi oddechowe. Oba gazy są śmiertelne po narażeniu na pewnych poziomach.
Wykorzystując technologię lampy ksenonowej, detektor Rosemount 936 zapewnia większą elastyczność instalacji w porównaniu z technologią przestrajalnego lasera diodowego (TDL), która wymaga idealnego wyrównania między wiązką a odbiornikiem w celu zapewnienia wysokiej niezawodności. Dzięki prawie dwukrotnie większej tolerancji na niewspółosiowość niż TDL, użytkownicy mogą zaoszczędzić do 30% czasu instalacji i usprawnić harmonogramy projektów.
Technologia detektorów z otwartą ścieżką wykorzystuje źródło i detektor. Źródło wysyła modulowaną wiązkę światła przez monitorowaną przestrzeń, a detektor wykrywa ilość światła pochłoniętego przez obecność gazu. Takie podejście zapewnia wysoki stopień pokrycia rozległych obszarów o długości do 200 metrów (656 stóp) z dokładnym pomiarem, nawet jeśli chmura toksycznego lub palnego gazu dryfuje w dowolnym punkcie między urządzeniami lub gdy 95% wiązki światła jest zasłonięte mgłą, deszczem lub smogiem. System zaalarmuje również, jeśli ścieżka zostanie całkowicie zablokowana przez fizyczną przeszkodę.
Detektory gazów Rosemount 935 i 936 z otwartą ścieżką mogą być używane w połączeniu z pełną ofertą produktów firmy Emerson do wykrywania płomieni i gazów w ramach kompleksowego systemu bezpieczeństwa zapewniającego szybkie i skuteczne wykrywanie. Wiele obiektów korzysta z zastosowania wielu technologii w celu osiągnięcia maksymalnej ochrony.
Więcej informacji zawierają zasoby na stronie: Emerson.com/RosemountFlameAndGas