Nowe rozwiązania brzegowe firmy Emerson upraszczają tworzenie zaawansowanych aplikacji IIoT

Architektura rozwiązań brzegowych PACSystems

Portfolio rozwiązań brzegowych PACSystems™ oferuje pakiety dostosowane do potrzeb klienta, które skracają czas poświęcany na integrację, opracowywanie i walidację projektów IIoT. Obraz o wysokiej rozdzielczości



Emerson’s edge solutions leverage Movicon.NExT, WebHMI, Connext OPC UA server and the PACEdge platform in optimized packages.

Zaawansowane rozwiązania brzegowe firmy Emerson wykorzystują serwer Movicon.NExT™, WebHMI, Connext OPC UA oraz platformę PACEdge™ w zoptymalizowanych pakietach, zapewniając wydajną i elastyczną łączność, wizualizację oraz zestaw narzędzi działających w chmurze. Obraz o wysokiej rozdzielczości

Gotowe do wdrożenia rozwiązania brzegowe PACSystems™ pomagają producentom OEM i użytkownikom końcowym w szybkiej konfiguracji i wdrażaniu zaawansowanych brzegowych rozwiązań komputerowych, wizualizacji i technologii IIoT

CHARLOTTESVILLE, Va. (18 stycznia 2022) — W dniu dzisiejszym firma Emerson ogłosiła PACSystems™ Edge Solutions, czyli nowe portfolio gotowych, przemysłowych brzegowych rozwiązań sprzętowych i programowych. Rozwiązania brzegowe upraszczają wybór i wdrażanie, pomagając producentom oryginalnego sprzętu (OEM), integratorom systemów i użytkownikom końcowym znacznie skrócić czas poświęcany na integrację, opracowanie i walidację projektów transformacji cyfrowej. Od łączności i obliczeń na niską skalę po analizy i nadzór w całym zakładzie — portfolio zapewnia skalowalny zakres funkcji brzegowych w pakietach dopasowanych do potrzeb. Rozwiązania te pozwalają personelowi w branży produkcji żywności i napojów, maszyn przemysłowych, energii odnawialnej i innych branżach na łatwe, lokalne gromadzenie i wizualizację krytycznych danych i analiz tam, gdzie pracują, umożliwiając im optymalizację i proaktywne utrzymanie działalności w celu maksymalizacji czasu nieprzerwanego działania i wydajności.

Producenci mają do czynienia z wieloma opcjami sprzętu i oprogramowania brzegowego, co utrudnia łączenie skutecznych rozwiązań IIoT w jedną całość, która umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych brzegowych do głębokiej analizy w celu poprawy wydajności, zużycia energii, stanu maszyn i nie tylko. Rozwiązania brzegowe PACSystems to w pełni licencjonowane i zoptymalizowane kombinacje brzegowego oprogramowania IIoT i sprzętu komputerowego firmy Emerson, który znacznie skraca czas i skomplikowanie czynności doboru, konfiguracji i obsługi rozwiązań brzegowych. Użytkownicy końcowi uzyskują szybszy dostęp do informacji z różnych i samodzielnych źródeł danych z całej działalności, minimalizując czas do osiągnięcia rezultatów. Producenci OEM mogą bezpiecznie i proaktywnie monitorować stan maszyn, poprawiać możliwość działania i wgląd w wydajność, a także powiadamiać operatorów o potencjalnych problemach, zanim staną się przyczyną przestoju. 

„Dostęp do krytycznych danych i analiz w momencie ich generowania umożliwia personelowi zakładu szybkie i świadome podjęcie działań w celu doskonalenia produkcji”, powiedział Sabee Mitra, prezes grupy Emerson ds. systemów i oprogramowania. „Dzięki rozwiązaniom brzegowym PACSystems każda aplikacja branżowa wykorzystująca sterowniki PLC może natychmiast zapewnić wgląd w dane, kiedy i gdzie operatorzy najbardziej ich potrzebują, przy jednoczesnym zachowaniu łatwej skalowalności”.

Nowe, zaawansowane rozwiązania brzegowe firmy Emerson wykorzystują serwer Movicon.NExT™, WebHMI, Connext OPC UA oraz platformę PACEdge™ w zoptymalizowanych pakietach oprogramowania, zapewniając wydajną i elastyczną łączność, wizualizację oraz zestaw narzędzi działających w chmurze. Użytkownicy mogą otwarcie łączyć się z każdym urządzeniem polowym lub systemem sterowania w celu tworzenia zaawansowanych systemów obliczeniowych, analiz zakładowych i energetycznych oraz systemów nadzoru, a następnie prezentowania tych informacji za pomocą jednego, wspólnego interfejsu człowiek-maszyna (HMI) — od poziomu maszyny po poziom przedsiębiorstwa. 

Indywidualne rozwiązania brzegowe PACSystems dostosowane do określonego celu bezproblemowo łączą się ze sobą, zapewniając łatwą skalowalność na całej platformie. Organizacje mogą zacząć od jednej aplikacji, a następnie rozbudowywać system w miarę wzrostu przyszłych potrzeb, z łatwością zwiększając wartość już wprowadzonych rozwiązań. Obejmują one:

  • RXi HMI: Zwiększa wgląd w działanie i wydajność maszyn oraz umożliwia operatorom szybki dostęp do najważniejszych informacji.
  • RXi Edge Computing: Wykorzystuje dane z dowolnego źródła w celu zapewniania informacji i uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym, które to informacje są natychmiast dostępne dla operatorów w celu usprawnienia procesu decyzyjnego.
  • RX3i Edge Controller: Odblokowuje optymalizację procesów w czasie rzeczywistym poprzez szybkie sterowanie deterministyczne i sztuczną inteligencję w jednym urządzeniu.
  • RXi Edge Analytics: Upraszcza dostęp do informacji dotyczących produktywności, wydajności i zużycia energii w zakładach dzięki intuicyjnym, wstępnie skonfigurowanym funkcjom analitycznym.
  • RXi Supervisor: Łączy zasoby zakładowe i dane produkcyjne w kompleksowy widok procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym z wizualizacją dostępną z dowolnego miejsca.

Zarówno użytkownicy końcowi, integratorzy systemów, jak i producenci OEM skorzystają na szybszym opracowywaniu aplikacji i bezpiecznej, otwartej łączności między urządzeniem a chmurą, co pomaga zaspokajać potrzeby IIoT inżynierów i operatorów, a także zapewniać niezbędną elastyczność w celu wspierania przyszłych integracji OT i IT. 

Więcej informacji na temat rozwiązań brzegowych PACSystems znajduje się na stronie https://www.emerson.com/PACSystems-Edge.

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.