Wspieranie naszych Pracowników, Klientów i Partnerów w dobie COVID-19

Do naszych Klientów i Partnerów na całym świecie,

Każdego dnia w firmie Emerson nasze zespoły i biura są zjednoczone wokół wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia na całym świecie.
Ponieważ COVID-19 ewoluuje, a zagrożenie koronawirusem staje się codziennym problemem, nasze zaangażowanie w poprawę zdrowia, komfortu i bezpieczeństwa ludzi oraz pomoc w utrzymaniu świeżości oraz bezpieczeństwa żywności i leków nabiera nowego, bardziej krytycznego znaczenia. Pragnę zapewnić, że w całej naszej działalności w zakresie rozwiązań komercyjnych i mieszkaniowych skupiamy się przede wszystkim na następujących priorytetach: przede wszystkim na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych pracowników, klientów i społeczności; a po drugie, na utrzymaniu ciągłości biznesowej, abyśmy mogli wspierać klientów w tym czasie tak kompleksowo i bezproblemowo, jak to tylko możliwe.

W odniesieniu do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników współpracujemy z urzędnikami instytucji zdrowia publicznego w miastach i krajach, w których prowadzimy działalność, w celu dokładnego monitorowania COVID-19. Oceniamy i wdrażamy alternatywne rozwiązania dotyczące pracy zdalnej, odpowiednio i zgodnie z lokalną polityką. Ograniczyliśmy również wszystkie podróże poza najważniejszymi i ograniczamy większe, osobiste spotkania lub odwiedziny w naszych lokalizacjach na rzecz wirtualnych spotkań i współpracy.

Te ważne zmiany nie tylko pomogą nam zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, ale także umożliwią naszym zespołom efektywne wykonywanie pracy i zapewnienie niezbędnych technologii, wiedzy fachowej i wsparcia, których potrzebują nasi klienci i partnerzy handlowi.

W ciągu ostatnich 15 lat firma Emerson opracowała i wdrożyła globalną strategię pozyskiwania i produkcji, zapewniającą nadmiarowość operacyjną w celu zminimalizowania zakłóceń w naszej zdolności do dostarczania produktów i rozwiązań, których potrzebujesz. Obecnie pracujemy nad utrzymaniem wystarczających poziomów produkcji i dostaw we wszystkich regionach świata. Będziemy nadal śledzić wszelkie skutki, odpowiednio dopasowywać się i komunikować się z naszymi klientami, aby zminimalizować wszelkie potencjalne zakłócenia w ich działalności. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zamówień produktów, dostaw lub innego krytycznego wsparcia, lokalny dział sprzedaży lub obsługi klienta firmy Emerson jest najlepszym źródłem informacji dotyczących Twojej firmy.

Jest to bardzo dynamiczny czas i wiemy, że wpływ koronawirusa rozciąga się na nasze życie osobiste, a także na naszą pracę. Poradzimy sobie z tym, ponieważ wszyscy razem zmagamy się z COVID-19. Życzę wszystkiego najlepszego każdemu z Was, Wwaszym rodzinom i firmom oraz dziękuję za nieustające zaufanie do firmy Emerson.

Pozdrawiam,

Bob Sharp
Prezes Wykonawczy
Rozwiązania komercyjne i mieszkaniowe
 

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.