Więcej informacji na temat transformacji cyfrowej
Nowe technologie zapowiadają bezprecedensową poprawę operacji biznesowych. Firma Emerson pomaga klientom poruszać się po złożonej ścieżce, aby osiągnąć wyznaczone cele.
– Stuart Harris
Co przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz pojęcie transformacja cyfrowa? Dla mnie jest to niezbędne i aktualne podejście do prowadzenia biznesu, wspomagane technologią w zakresie rozwiązywania problemów, optymalizacji produkcji oraz zwiększania bezpieczeństwa i niezawodności. Jest to okazja do zrealizowania wyników w górnym kwartylu.
To może wydawać się skomplikowane, ale nie musi tak być. „Transformacja cyfrowa umożliwia przekazywanie inteligentnej, połączonej technologii – oraz wniosków, jakie zapewnia – w ręce pracowników, co umożliwia im pracę z podwyższoną wydajnością i wywieranie coraz większego wpływu”.
Jak więc właściwie wygląda transformacja cyfrowa? Pomimo, iż odpowiedź będzie inna dla każdej firmy, istnieją wspólne kwestie, które prowadzą do pomyślnych wyników biznesowych. Zaczynają od jasnego uzasadnienia biznesowego, mają mapę drogową z technologiami wybranymi w celu sprostania konkretnym wyzwaniom i uważnie rozważają ludzi w swoich programach transformacji cyfrowej.
Status lidera w branży i wieloletnie doświadczenie firmy Emerson pozwala nam pomagać klientom w ich konkretnych celach. Dlatego stworzyliśmy naszą nową działalność związaną z transformacją cyfrową. Ta dedykowana organizacja łączy naszą wiedzę specjalistyczną w zakresie inteligentnych czujników, bezpiecznej komunikacji, zarządzania danymi i analityki, realizacji projektów i doradztwa – wszystkich elementów cyfrowego ekosystemu Plantweb™ firmy Emerson, aby zapewnić sukces transformacji cyfrowej w branżach przez nas obsługiwanych.
Entuzjastyczna reakcja naszych klientów napawa mnie energią, odkąd dzielimy się wiadomościami na temat naszej działalności związanej z transformacją cyfrową. Wielokrotnie słyszeliśmy, że firmy poszukują praktycznych rozwiązań, które można skalować. Nasi klienci z branży procesowej, hybrydowej i dyskretnej zmagają się z tym, jak wykorzystać transformację cyfrową i uzyskać pełne korzyści. Znaczna część transformacji cyfrowej koncentruje się na najnowszych technologiach, natomiast organizacje, które dokonują strategicznych inwestycji, popartych uzasadnieniem biznesowym, odnotowują znaczący wpływ operacyjny na osiągnięcie wyników w górnym kwartylu.
Firmy poszukują partnera, który nie tylko dysponuje zaawansowanymi technologiami, ale także rozumie zarządzanie zmianą. Do udanej transformacji cyfrowej wymagana jest współpraca między organizacjami zajmującymi się technologią operacyjną i informatyką oraz między zespołami korporacyjnymi i lokalnymi.
Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż współpraca z naszymi klientami w zakresie rozwiązań, które napędzają ich wyniki biznesowe. Jestem wdzięczny klientom, którzy poświęcają nam swój czas na rozmowę i dzielenie się swoimi pomysłami i celami – z niecierpliwością czekamy na pomoc w rozwiązywaniu ich wyzwań. Transformacja cyfrowa to wielka obietnica, a szanse są realne. Dzięki współpracy z odpowiednim partnerem producenci przemysłowi mogą zyskać trwałą przewagę konkurencyjną i osiągnąć wydajność w górnym kwartylu.