Więcej o efektywności energetycznej
Technologie firmy Emerson pomagają osobom fizycznym i firmom identyfikować efektywność wykorzystania energii, jednocześnie zmniejszając koszty i negatywny wpływ na środowisko.
– Brent Schroeder
Niedawno miałem zaszczyt wystąpić na dorocznej konferencji inwestorów Emerson w Nowym Jorku, dzieląc się spostrzeżeniami na temat globalnych rozwiązań, które zapewniamy jako firma. Za każdym razem, gdy podróżuję do Nowego Jorku, jestem oszołomiony ogromną infrastrukturą miasta i technologiami napędzającymi miasto, które nigdy nie śpi.
Dzisiejsze zastosowania klimatyzacji są tak samo zróżnicowane i złożone jak sam Nowy Jork, z równie dużymi wymaganiami związanymi z wydajnością. Klimatyzatory muszą zapewniać coś więcej niż tylko komfort, niezależnie od tego, czy są stosowane w lokalach mieszkalnych czy komercyjnych. Nowoczesna klimatyzacja ma kompleksowo służyć wszystkim. Musi zapewniać kontrolę, wydajność i niezawodność na rynku, który wymaga również przystępności cenowej i zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wraz z postępującą technologią i zmianami regulacyjnymi zapotrzebowanie na wydajne technologie zapewniające komfort w domu i pracy jest obecnie większe niż kiedykolwiek.
W zakresie rozwiązań dla domu firma Emerson pracuje nad zapewnieniem rozwiązań, które pomogą właścicielom domów przejąć kontrolę nad mediami. Według Departamentu Energii USA, klimatyzatory stosowane w gospodarstwach domowych w Stanach Zjednoczonych zużywają około 6 procent całkowitej energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Wpływa to w dużej mierze na właścicieli domów, którzy rocznie wydają ponad 29 miliardów dolarów na klimatyzację. Z uwagi na to, że ponad 40% rachunków za media w okresie letnim pochodzi z eksploatacji kompresorów klimatyzacji, nasza wysoce wydajna technologia modulacji i zmiennej prędkości może pomóc zaoszczędzić do 25% kosztów energii (w porównaniu z konwencjonalnymi systemami HVAC). Oprócz zastosowania w gospodarstwach domowych, inteligentne termostaty, np. Sensi umożliwiają konsumentom zmianę temperatury za pomocą aplikacji mobilnej, dotyku lub inteligentnych asystentów domowych. Te zaawansowane rozwiązania technologiczne zapewniają konsumentom większą kontrolę nad środowiskiem i budżetem niż kiedykolwiek wcześniej.
Jako komercyjna gałąź tej branży umożliwiamy firmom łatwiejszy wybór i przejrzyste rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami dotyczącymi wydajności. Według Energy Star budynki komercyjne generują prawie połowę całego zużycia energii w USA, co kosztuje ponad 200 miliardów dolarów rocznie. Często nawet 30 procent lub więcej tej energii jest marnowane z powodu nieefektywności, np. całodobowe ogrzewanie lub chłodzenie budynków, które są wykorzystywane tylko przez część dnia.
Dokładnie taki był przypadek jednego z naszych klientów edukacyjnych, który szukał sposobu na wykorzystanie technologii inteligentnego termostatu do łatwego programowania chłodzenia sal lekcyjnych, gdy znajdują się w nich uczniowie, i oszczędzanie energii, gdy sale są puste. Inteligentne termostaty umożliwiają to za jednym dotknięciem palca, ale przy sterowaniu wieloma termostatami zadanie zarządzania aplikacją może być uciążliwe. Aby rozwiązać ten problem, nasi inżynierowie opracowali Menedżer wielu termostatów Sensi, narzędzie umożliwiające administratorom szkół, kierownikom budynków lub dyrektorom obiektów zaprogramowanie nieograniczonej liczby termostatów na jednym pulpicie nawigacyjnym.
„Jeszcze pięć lat temu nie mieliśmy takiego rozwiązania. Niemniej jednak wzrost zapotrzebowania w zakresie komfortu pracy, kontroli i wydajności spowodował, że szukamy kreatywnych sposobów na spełnienie branżowych potrzeb. W związku z tym, że przemysł, technologia i przepisy nieustannie się zmieniają, skupiamy się na tym, aby utrzymać pozycję wiodącej firmy w zakresie wydajnych, niezawodnych rozwiązań komercyjnych i mieszkaniowych”.