Więcej o przyszłości pracy
Wraz ze wzrostem niedoboru pracowników i braków w zakresie umiejętności firma Emerson inwestuje w siłę roboczą przyszłości poprzez technologie szkoleniowe i partnerstwa edukacyjne.
– Tim Ferry
Osiągnęliśmy nowy poziom w zakresie edukacji. Amerykanie są dziś lepiej wykształceni niż kiedykolwiek. Od 2000 r., wzrósł poziom wykształcenia osób w wieku od 25 do 29 lat.
Jednakże w miarę osiągania nowych wyżyn edukacyjnych dochodzimy również do bezprecedensowego kryzysu: kosztów szkolnictwa wyższego.
Zadłużenie wynikające z pożyczek studenckich wynosi 1,56 biliona dolarów – jest to najwyższa kwota w historii Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie w branżach zawodowych występuje bezprecedensowy niedobór wykwalifikowanych pracowników. Począwszy od chłodzenia naszych domów po tworzenie bezpiecznej infrastruktury, te zawody mają fundamentalne znaczenie dla naszego codziennego życia.
Wraz z pojawianiem się nowszych, inteligentniejszych technologii, pojawia się zapotrzebowanie na nowego rodzaju umiejętności. Wielu studentów nie zdaje sobie sprawy z możliwości, ale ponieważ koszty tradycyjnych czteroletnich studiów na uniwersytecie wciąż rosną, coraz więcej studentów i rodzin uważnie rozważa inne możliwości. Wśród wielu pytań zadawanych przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przyszłości, pojawia się następujące pytanie: jaki dyplom zapewni najlepszą szansę na lepiej płatną pracę?
Firma Emerson przeprowadziła globalną ankietę, aby zrozumieć postrzeganie edukacji i kariery związanej ze STEM. Nasze wyniki wykazały, że Amerykanie uważają, że wykształcenie techniczne lub zawodowe to lepsza ścieżka do dobrze płatnej kariery niż czteroletnie studia. Uwzględniając koszty, 27% Amerykanów uważa, że najlepszą ścieżką jest wykształcenie techniczne lub zawodowe, podczas gdy 26% stwierdziło, że najlepszym rozwiązaniem są czteroletnie studia.
Rzeczywistość ankietowanych osób jest jednak taka, że podczas gdy ponad połowa stwierdziła, że byłaby zainteresowana karierą związaną ze STEM, tylko czterech na 10 ankietowanych stwierdziło, że czują się zachęceni do podążania tą ścieżką kariery.
To znacząca luka.
„To oczywiste, że musimy dokonać inwestycji, aby mieć okazję zaprezentować studentom dostępne ścieżki, jeśli chcemy odpowiednio przeszkolić naszych potencjalnych pracowników. Emerson to globalna firma, która od 130 lat zajmuje się technologią i inżynierią oraz wykorzystuje potencjał osób pragnących pracować w dziedzinach STEM i posiadających wykształcenie w tym zakresie”. Nasz nieprzerwany sukces i sukces branż obsługiwanych przez nas opiera się na znacznym dopływie specjalistów.
Z tego powodu współpracujemy ze szkołami technicznymi i zawodowymi, aby móc rozwiązać problem braku umiejętności w kraju poprzez inicjatywy podnoszące kwalifikacje. Sam oddział Greenlee firmy Emerson posiada ponad 35 laboratoriów Green Apple zlokalizowanych w tego rodzaju szkołach na terenie całego kraju. Programy te koncentrują się na zapewnianiu praktycznego doświadczenia, przy pomocy rzeczywistych narzędzi i technologii, a studenci mogą uzyskać certyfikaty, dzięki którym staną się odnoszącymi sukcesy profesjonalistami.
Programy takie jak te pomagają wypełnić lukę w zakresie umiejętności w Ameryce i jesteśmy niezwykle dumni, że możemy wspierać poczynione już postępy. Pozostajemy zaangażowani w rozwijanie tych starań, poprzez indywidualne lokalizowanie i wypełnianie tych niedoborów.