Obrazek- Torowanie drogi dla kobiet w dziedzinach STEM

Torowanie drogi dla kobiet w dziedzinach STEM

„Bądź ciekawy, miej ufność”

Emily Thomas
Emily Thomas

Menedżer ds. marketingu strategicznego


 

Kobiety na całym świecie zmieniają oblicze STEM, a firma Emerson jest dumna z organizacji utalentowanych kobiet, które odcisnęły swoje piętno na nauce, technologii, inżynierii i matematyce.

Naszą uwagę zwraca kobieta, która wciąż wprowadza innowacje i przełamuje bariery w świecie STEM i korporacji: Emily Thomas. Przeczytaj więcej o tym, jak Emily opisuje swoją podróż po świecie STEM.

Opowiedz nam trochę o swoich dotychczasowych obowiązkach w firmie Emerson.

Emily: Jestem dyrektorem działu ds. usług wspólnych w jednostce biznesowej rozwiązań dla energetyki i wody, gdzie kieruję naszym cyberbezpieczeństwem, usługami edukacyjnymi, zespołem wsparcia produktów i globalnym centrum obsługi, aby zapewnić sukces klientom. Razem pomagamy zmienić sposób, w jaki zapewniamy naszym klientom wartość poprzez subskrypcje oprogramowania i usług oraz usługi o wyższej wartości. Aby to umożliwić, zmieniamy naszą działalność, procesy i kulturę, aby wspierać innowacje, globalne upodmiotowienie i współpracę. Jako wiodący dostawca systemów DCS dla przemysłu energetycznego i wodnego w Ameryce Północnej „podtrzymujemy światła” i pomagamy chronić krytyczną infrastrukturę naszych klientów. Moim głównym zadaniem każdego dnia jest optymalizacja procesów, dzięki którym dostarczamy wartość klientom, oraz klimatu, w którym działają nasi pracownicy.

Jak opisałabyś swoją podróż z college'u do miejsca, w którym jesteś teraz jako czarnoskóra kobieta-inżynier?

Emily: Uczęszczałam na studia licencjackie na Uniwersytecie Purdue, jednej z najlepszych uczelni inżynierskich na świecie. Nie było tam wiele osób podobnych do mnie. Byłam jedyną czarną kobietą-inżynierem z mojego rocznika, która ukończyła studia w 2016 roku. Moja rodzina zapewniała mi ogromne wsparcie, ale odnalazłam się też w społeczności w ramach Purdue, np. National Society of Black Engineers, American Institute for Chemical Engineers czy innych programach mentorskich. Kiedy przeniosłam się do firmy Emerson, w dalszym ciągu otaczali mnie ludzie różni ode mnie. Łączy nas wiele podobieństw, ale są też różnice, które powinniśmy pielęgnować i wspierać, pracując ze sobą.

Co sprawiło, że zainteresowałaś się światem STEM?

Emily: Jako dziecko bardzo intrygowała mnie nauka. Uwielbiam rozumieć, w jaki sposób pewne rzeczy działają i dlaczego działają. To, co uwielbiam w swojej branży, to tak naprawdę filozofia inżynierii. Zawsze mówię, że inżynierowie pytają: „Dlaczego nie?”, podczas gdy naukowcy zawsze pytają: „Dlaczego?” Nieustannie szukamy możliwości i okazji, by ulepszać rzeczy i staramy się rozwiązywać krytyczne problemy. Moje doświadczenie w zakresie inżynierii chemicznej skupia się na procesach, ulepszeniach i zrozumieniu cząsteczek oraz tego, jak wpływają one na rzeczy na poziomie mikro, ale nadal mają wpływ na poziomie makro.

Obrazek- Torowanie drogi dla kobiet w dziedzinach STEM

Jaką radę dałabyś młodym dziewczynom zajmującym się nauką na całym świecie?

Emily: Zachowaj ciekawość i bądź pewna siebie. Jest to coś, co powinno cechować każdą młodą kobietę, młodą dziewczynę. Zawsze bądź ciekawa otaczającego Cię świata, ponieważ właśnie tym zajmujemy się jako naukowcy, inżynierowie, nawet osoby zajmujące się matematyką i technologią. Nie będziemy w stanie odkryć tych zmieniających życie pomysłów bez pewności, że zasługujemy na przebywanie w przestrzeni, w której się znajdujemy i jeśli nie wierzymy, że nasze głosy, myśli i pomysły są godne tego, by ich wysłuchać.

W jaki sposób próbujesz nakłaniać firmę Emerson do zmiany, aby przyspieszyć integrację ze światem STEM?

Emily: To, co kocham w firmie Emerson, to to, że jeśli zauważasz problem, zazwyczaj możesz po prostu podnieść rękę, aby go rozwiązać. Istnieje tak wiele inicjatyw, które właśnie podjęłam, wykorzystałam moje orędownictwo, aby wspomóc rozwój. Na przykład brakowało nam solidnego sposobu, aby wspomóc rekrutację różnorodnych talentów, więc wykorzystałam swoją pozycję, aby pomóc zebrać niezbędnych ludzi wspierających tworzenie strategii. Firma Emerson zapewnia przestrzeń dla ludzi, którzy są pasjonatami, aby mogli zanurzyć się w tej dziedzinie i napędzać zmiany.

Co motywuje Cię do pracy w STEM?

Emily: Nowa technologia motywuje mnie w mojej działalności związanej ze STEM. Zawsze jest coś nowego, na co czekamy. Branże, którym służymy od tak dawna, nieustannie się zmieniają. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak nowa fala technologii przeniesie się do naszych zakładów, pojawi się nowy przemysłowy IOT i jak my jako organizacja utrzymamy pozycję lidera. Dysponujemy zasobami ludzkimi, technologią i produktami, a jeśli stoimy w miejscu, to prawie tak, jakby branża stanęła w miejscu, ponieważ zwykle jesteśmy numerem jeden lub dwa. To niesamowicie ekscytujące być częścią firmy, która ma tak duży udział w rynku i wiodącą pozycję. Od nas zależy, czy będziemy liderem w zakresie technologii.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.