ppl-tech-ext-aerospace_banner

Решения для измерений в аэрокосмической и оборонной промышленности

Высокоточные и надежные измерения давления и температуры — это больше чем просто требование, это критически важно!

Достижение важного успеха вашей деятельности

Важным фактором успеха каждой деятельности является эффективная эксплуатация оборудования. Emerson понимает такую значимость. От бортовой системы наведения, движения, мониторинга двигателя, позиционирования оружия, стендов для испытаний, симуляторов и т. д., датчики Paine™ от Emerson предназначены для успешной эксплуатации, легко настраиваются и соответствуют самым высоким стандартам качества ISO9001/AS9100.

Read More...
Click to continue reading Достижение важного успеха вашей деятельности

Применения в аэрокосмической и оборонной промышленности

Датчики давления и температуры Paine™ от Emerson можно обнаружить в главных аэрокосмических программах, авиационных применениях и сотнях высоконадежных военных применений по всему миру.

Датчики Paine™ используют запатентованную технологию, созданную для надежных и высокоточных датчиков. Датчики очень прочны и надежны, выдают выходные сигналы (Digital, mV/ V, VDC и 4–20 мА) с идеальным разрешением, благодаря технологии их изготовления, сборки и проведения испытаний.

Обратитесь к нам за поддержкой пользовательских решений


Датчики давления и температуры Paine™ от Emerson разработаны для соблюдения высоких требований приложений контроля и управления военными и оборонными системами.

Все датчики можно изменить для соблюдения ваших конкретных требований к конструкции и области применения. Они имеют дополнительные функции, различные диапазоны давления, входные напряжения, электрические подключения, отверстия для отбора давления, систему тепловой компенсации и прошли специальные испытания.

Обратитесь к нам за поддержкой пользовательских решений


Избранные изделия для аэрокосмической и оборонной промышленности









Please enable JavaScript to use this website.