Downhole Measurement
Collect real-time measurements to maintain well integrity and manage the production processes
At Emerson we understand the downhole environment and the dynamics required in order to offer highly stable, accurate and precise measurement solutions. Solutions for the harshest and hottest deep well environments. These measurements are critical to managing reservoir performance and the integrity of your operation.
Работа во внутрискважинных глубинных средах с наиболее суровыми условиями и высокой температурой требует надежной и прочной технологии. Решения по измерению от Emerson идеально подходят для измерения в процессе бурения и других задач по добыче и разведке, обеспечивая критические измерения в режиме реального времени. Эта технология, разработанная в соответствии с требованиями устойчивости к высоким давлениям и высоким температурам, гарантирует, что вы получите наиболее точную и стабильную информацию при каждом измерении. Принимайте более взвешенные решения, обеспечивая целостность ваших операций благодаря точным решениям от Emerson.
Постоянный мониторинг давления и температуры необходим для понимания динамики среды внутри скважины. Решения для непрерывного мониторинга Roxar предлагают экономные, стабильные и точные измерения, подходящие для внутрискважинных глубинных сред с наиболее суровыми условиями и высокой температурой. Эти измерения имеют решающее значение для управления производительностью скважин, эксплуатационными характеристиками коллектора и целостностью ваших производственных операций.