prod-rmt-quantum_cascade_lasers-H003

О квантовых каскадных лазерных анализаторах

Мгновенное обнаружение и анализ молекул газов в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне с точностью и повторяемостью до уровня точки.

Квантовая каскадная лазерная технология (QCL)

Технология QCL основана на принципе, называемом абсорбционная спектроскопия настраиваемого лазерного диода (TDLAS), которая измеряет концентрацию веществ в смесях газов с помощью настраиваемого лазерного диода и лазерной абсорбционной спектрометрии. По сравнению с другими технологиями измерений, такими как парамагнитные детекторы (“PMD”) и хемилюминесценция, технология TDLAS дает многоэлементные возможности обнаружения, высокую точность с широким динамическим диапазоном, низкие требования к техническому обслуживанию и продолжительный срок службы. 

Использование лазеров как источников спектроскопического света позволяет обеспечить высокое разрешение спектроскопии (HRS),при этом лазер QCL обеспечивает доступ к ценной средней инфракрасной области (MIR) электромагнитного спектра.

Read More...
Click to continue reading Квантовая каскадная лазерная технология (QCL)
cascade_products

Принцип работы

Технология квантово-каскадных лазеров компании Emerson базируется на высокоскоростной спектроскопии высокого разрешения и применяется для обнаружения и идентификации спектра молекул в среднем диапазоне инфракрасной области длин волн. Вместе со спектроскопией перестраиваемых диодных лазеров прибор производит идентификацию и в ближней, и в средней инфракрасной области спектра.

Когда питание подается на анализатор, квантово-каскадный лазер нагревается, и по мере повышения температуры начинают увеличиваться длины волн лазера. Затем квантово-каскадный лазер сканирует частоты длин волн для определения каждого интересуемого компонента перед охлаждением устройства до первоначальной температуры. Данный запатентованный процесс внутриимпульсной линейной частотной модуляции лазером происходит за одну микросекунду, позволяя каждую секунду записывать тысячи спектров.

Квантово-каскадные лазерные анализаторы можно настроить так, чтобы они имели до шести лазерных модулей высокого разрешения и могли одновременно измерять до двенадцати уникальных компонентов.

1. Опорная плита оптического модуля – прочное основание для проведения
непрерывных высокоточных измерений, устойчивое к вибрациям и изменениям температуры.
2. Интеллектуальные лазерные модули – последовательная линейка лазеров для модуляции излучения и для быстрого измерения многокомпонентных смесей.
3. Зеркала оптического луча – прямое освещение, прочное соединение с опорной пластиной для обеспечения выравнивания.
4. Измерительная ячейка – спроектирована для увеличения длины оптического луча, что обеспечивает возможность определения малых концентраций анализируемого компонента.
.5. Детектор – сверхбыстрое обнаружение излучаемого света 

Сочетание технологии квантово-каскадных лазеров и перестраиваемых диодных лазеров в одном анализаторе обеспечивает превосходные характеристики и точность измерения для анализа промышленного газа. Узкая ширина линии позволяет сканировать отдельные пики определенных компонентов с минимальной интерференцией и без использования фильтров, ячеек сравнения или хемометрических манипуляций.

Одним из основных преимуществ квантово-каскадных лазеров является лазерный модуль. Прочные и компактные, уплотненные лазерные модули можно снять и легко обслужить или заменить по мере необходимости. Каждый модуль, надежно прикрепленный к оптической установке анализатора, предварительно сконфигурирован для обнаружения до двух компонентов одновременно без необходимости выравнивания поля.

Продукты




Ресурсы

Продукты, снятые с производства

Рекомендации по документации и замене для продукции, снятой с производства

prod-rmt-ct5000_Series

Rosemount CT5000 Series

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Please enable JavaScript to use this website.