Об эмуляции в системе резервуарного учета
Постепенно обновляйте свою систему резервуарного учета с помощью современных и надежных полевых устройств и устройств управления.
Эмуляция измерения уровня позволяет беспрепятственно заменить старое или неисправное полевое оборудование или оборудование комнаты управления на современные и надежные устройства на основании радарной технологии. При этом можно продолжать использовать существующую проводку и протокол связи. Одними из множества преимуществ являются более низкие расходы на техническое обслуживание, улучшенная безопасность и более эффективное выполнение операций. Вы сами выбираете темп, а сэкономленные при этом средства будут доступны для новых инвестиций.
In this video Emerson's Ulf Johannesson, Manager Product Marketing, Tank Gauging, explains how you can replace old mechanical or servo based tank gauging with modern radar based level gauges, re-using your existing field wiring and host system.
У вас возникли проблемы со старыми механическими устройствами, а поиск новой замены для вашей системы измерения уровня слишком сложный и дорогой?
Вам сложно найти устройства для замены? Срок службы запасных частей подходит к концу или их сложно интегрировать в существующую систему?
У вас возникли проблемы с неправильным функционированием более новых устройств в некоторых областях применения?
Технология эмуляции обеспечит беспрепятственное постепенное обновление системы от резервуаров до комнаты управления. Отсутствие необходимости прокладки новой проводки на месте эксплуатации делает установку простой и экономически эффективной.
Эмуляция в системе резервуарного учета позволяет пользователям с легкостью заменить старые уровнемеры от всех основных производителей на современные радарные уровнемеры постепенно, один уровнемер за раз, с минимальными перебоями в работе и без необходимости реализации крупномасштабного капитального проекта.
Обновления можно выполнять по мере необходимости и по наличию доступных денежных средств.
Новые уровнемеры хорошо совместимы со старыми, таким образом нет необходимости менять коммуникационную или полевую проводку, и вы можете продолжать использовать существующую базовую систему.
Различные системы управления запасами можно беспрепятственно заменить на программное обеспечение Rosemount™ TankMaster, которое продолжает взаимодействовать с используемыми полевыми устройствами, и часто с более высокой частотой опроса, чем ранее.
Системный концентратор связи Rosemount™ 2460 поддерживает эмуляцию устройств от других поставщиков, установленных в комнатах управления, позволяя подключать приборы различных поставщиков к TankMaster.