Системы управления и программные решения ДельтаВ для транспортировки и хранения нефтепродуктов
Решения по управлению и программные продукты, оптимизирующие операции и бизнес-процессы транспортировки и хранения нефти и газа.
Emerson предоставляет компаниям по транспортировке и хранению нефти и газа интегрированные автоматизированные решения и услуги по реализации проектов, необходимые для работы терминалов жидких продуктов, трубопроводов и газоперерабатывающих заводов. Решения Emerson создают прямую связь между промыслом и предприятием, чтобы сократить затраты, максимально сократить использование ресурсов и отслеживать показатели эффективности.
Специалисты компании Emerson в сотрудничестве с производителями оригинального оборудования разрабатывают стандартизированные решения DeltaV™ для сокращения расходов и обеспечения максимальной эффективности оборудования и средств интеграции. Наш обширный портфель предлагает широчайший спектр гибких решений, соответствующих вашим запросам и требованиям к производительности независимо от того, нужна ли вам комплексная распределенная система управления (РСУ), ПЛК или нечто среднее между ними.
Сотрудничая на ранних этапах проектирования и конструкторских разработок, мы помогаем определить цели автоматизации и стратегии проекта, закладывая основу успешного пуска проекта и производственной эффективности на протяжении всего жизненного цикла вашего предприятия. Наши программы по обеспечению актуальности проектов выполняют цифровую трансформацию проекта с применением современных стратегий управления проектами, инновационных инженерных методов и цифровых технологий, сокращая расходы по проектам на 20–30 %.
Гибкий ввод в эксплуатацию придает большую уверенность процессу реализации проекта и помогает проектам автоматизации соблюсти жесткие и скользящие сроки выполнения работ. Выполняйте ввод устройства в эксплуатацию в считаные минуты, а не часы с помощью новых функциональных возможностей РСУ DeltaV и диспетчера устройств AMS Device Manager, совершенствуя конфигурацию привязки устройства, испытания и документацию.
Контроллер DeltaV PK легко встраивается как в малые, так и в крупные системы. Он обеспечивает гибкость обработки операций ввода-вывода согласно возникающим требованиям, при этом допуская изменение системы в соответствии с требованиями. Кроме того, система электронной кроссировки DeltaV обеспечивает гибкие возможности добавления модуля ввода-вывода в любой точке предприятия без вмешательства в оборудование аппаратных шкафов, что означает отсутствие кроссировочных шкафов и проводных соединений, меньшее количество проводов, меньший объем работы и меньшее количество контактов, являющихся точками потенциальных отказов.
С помощью DeltaV DCS добейтесь максимальной эффективности операций по транспортировке и хранению нефтепродуктов, обеспечивая превосходную систему управления благодаря встроенным приложениям усовершенствованного управления. Усовершенствованное управление РСУ DeltaV включает спектр приложений, в том числе управление на основе прогнозируемой модели, мониторинг контуров управления и адаптивную настройку, прогнозирование качества, а также оптимизацию с заданными ограничениями, позволяющие ежедневно корректировать стратегию и воспользоваться колебаниями рынка и цен.
Будучи одной из немногочисленных систем, имеющих сквозной сертификат кибербезопасности, система DeltaV™ версии 14 (v14) обеспечивает новый уровень конфиденциальности и защиты от угроз информационной безопасности. Система DeltaV версии 14 сертифицирована по стандарту ISASecure SSA уровня 1 и IEC 62443, чем третья аккредитованная сторона подтверждает способность разработчиков компании Emerson к написанию безопасного кода, а также защищенность системы от возникающих киберугроз.
Наиболее часто смена нормативных требований наблюдается в отношении выбросов вокруг хранилищ и трубопроводов. Повышая осведомленность о процессах и фиксируя в журналах ценные данные, помогающие отслеживать события, вы делаете первый шаг для соответствия требованиям. Электронные журналы сдачи смены и журналы технического обслуживания, журнал анализа системы обнаружения утечек и журнал регистрации событий, а также отчеты об обучении оператора — все это является источником данных для проверки соответствия требованиям.
Интегрированные решения, оптимизирующие операции и безнесс-процессы транспортировки и хранения нефти и газа.
Комплект современных систем автоматизации улучшает показатели объекта посредством интеллектуальной системы управления, удобной в эксплуатации и техобслуживания.
Упрощайте проекты, позволяя производителям модульного оборудования работать без рисков.
Высокопроизводительные контроллеры в компактном, защищенном корпусе
Повышение эксплуатационной готовности благодаря полной информации о состоянии интеллектуальных полевых устройств.
Plantweb Optics Analytics выявляет отклонение от процесса и данных оборудования в режиме реального времени и составляет прогноз.
Аппаратно-программное решение, упрощающее интеграцию РСУ DeltaV в автономное оборудование и устройства.
Упрощенная рабочая среда оператора, объединяющая несколько вводных данных технологического процесса и предприятия в единой области.
Plantweb Optics объединяет данные из нескольких приложений в единую информацию об активах, предоставляя персональные предупреждения и KPI.
Ввод/вывод по требованию, возможность добавлять вводы/выводы в любом месте предприятия, когда и где это необходимо.
Просматривайте данные процесса, архив трендов и получайте аварийные оповещения на своем мобильном устройстве.
Оптимизируют и интегрируют ваше оборудование на нефтегазовых скважинах, трубопроводах и терминалах.
See how the DeltaV PK Controller takes the best of both PLC and DCS systems to solve common process industry challenges, including dealing with multiple skid units, PLCs, and managing multiple data sources.
Recognized as the industry’s first modular DCS controller, the DeltaV PK controller is right-sized, secure, reliable, and fits across many industries such as Life Sciences, Oil and Gas, Pulp and Paper, Mining, and Petrochemical.
Уникальные технологии DeltaV версии 14 позволяют устанавливать небольшие шкафы емкостью до 12 модулей CHARM ближе к полевым устройствам, что значительно сокращает проводку и общие затраты на установку. Чтобы упростить развертывание электронной кроссировки с модулями CHARM и беспроводными полевыми устройствами в существующих установках, теперь их можно назначать контроллерам серии M.