Кондиционирование пара и пароохладители
Повышение тепловой эффективности и защита оборудования ниже по потоку с помощью паровых клапанов и пароохладителей Fisher.
Пароохладитель впрыскивает регулируемое заранее определенное количество воды в поток пара, чтобы понизить температуру пара. Для эффективного понижения температуры пароохладитель должен быть правильно сконструирован и подобран. Хотя пароохладитель может показаться простым по конструкции, эффективность этого устройства зависит от ряда сложных тепловых и динамических переменных потока. Клапаны кондиционирования пара служат для управления давлением пара и температурой посредством сочетания обеих функций в одном комплексном элементе управления. Эти клапаны используются для более эффективного контроля параметров пара с целью снижения затрат на энергию в условиях более интенсивной работы завода. Клапаны кондиционирования пара также обеспечивают лучший контроль температуры, повышенное подавление шума, и они менее требовательны к устройству трубопроводов и параметрам установки, чем аналогичный пароохладитель.
Производство электроэнергии
Конкуренция на сегодняшнем рынке производства энергии требует особого внимания к способности использовать несколько стратегий. Увеличенная циклическая работа, ежедневный пуск-останов и более высокие скорости линейного изменения используются для обеспечения работы с полной нагрузкой в часы ежедневной пиковой нагрузки, чтобы максимально повышать прибыль и снижать простои.
Нефтехимическая промышленность и переработка углеводородов
В условиях перерабатывающего предприятия температура контролируется различными способами. Наиболее распространенные способы регулирования температуры - использование теплообменников и технологического пара. Технологический пар должен быть кондиционирован до точки, близкой к насыщению, где он трансформируется в рабочую среду, более эффективную для передачи тепла. Правильно подобранное оборудование обеспечивает оптимальную доступность, надежность и прибыльность установки.
Клапан кондиционирования пара включает в себя коллектор распыления воды после ступени снижения давления. Коллектор оснащен распылительными форсунками изменяемой геометрии, активируемыми противодавлением, что обеспечивает максимальное перемешивание и быстрое испарение распыляемой воды.
Пароохладитель обычно используется в работе энергетического котла, где требуется только регулирование температуры или когда требуется разделение функций понижения давления и охлаждения пара. Пароохладитель снабжен коллектором подачи воды, который обеспечивает подачу охлаждающей воды к ряду отдельных распылительных форсунок, установленных в стенке трубы выпускной секции. Результатом является водяной аэрозоль, впрыскиваемый радиально в высокую турбулентность осевого потока пара.
Форсунки фиксированной геометрии
Простой пароохладитель с механическим распылением, оснащенный одной или несколькими форсунками фиксированной геометрии.
Форсунки изменяемой геометрии
Устройство с одной или несколькими форсунками изменяемой геометрии, работает от противодавления, которое применяется в условиях, когда требуется управление умеренными колебаниями нагрузки.
Конструктивно-замкнутое устройство
Эта конструкция сочетает в себе конструкцию форсунки изменяемой геометрии и элемент управления потоком воды, который действует как клапан распыления воды, соединенных вместе для компактной компоновки и снижения необходимости модификации трубопроводов на существующих установках. Shown to the right.
Take some of the mystery out of desuperheating in power and process applications with an overview of the basics of desuperheating, Fisher valve desuperheating technology, and a video demo of the impact that clogged nozzles can have on desuperheater performance.
This webinar focuses on Fisher Turbine Bypass Technology since the Combined Cycle Power Boom. We discuss shutoff, resistance to thermal shock, the impact of flow direction, magnetite resistance in valve trims and changes in actuation technology