Asco-P-226

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 226

Product Description

Электромагнитные клапаны ASCO серии 226 предназначены для подачи жидкостей и газов в аналитических и медицинских устройствах и приборах. Наличие разнообразных размеров, форм и функций делает модели серии 226 идеальным решением для использования в таких системах, как стоматологическое оборудование, газовая хроматография, промышленные анализаторы и респираторные устройства.

Принцип действия
Электромагнитный; электромагнитный — прямого действия; электромагнитный — с фиксацией
Материал корпуса
Латунь, латунь — никелевое покрытие, полиоксиметилен
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, вода
Размер присоединения
M5
Тип соединения
Фланцевое, вставное
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой — 2/2 нормально открытый, 3-ходовой — 3/2 универсальный, 3-ходовой — 3/2 нормально открытый, 3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Расход
Менее 0,05 Cv; от 0,05 до 1 Cv; от 0,1 до 0,5 Cv
Напряжение
6, 12, 24 В пост. тока
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
От 0 до 232 фунтов/кв. дюйм
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
IP65, Директива ЕС по ограничению вредных веществ (RoHS)

Особенности

  • Имеются версии 2/2 НЗ/НО, 3/2 НЗ/НО и универсальная, а также версии с пропорциональным управлением и фиксацией положения
  • Версии низкой мощности (0,5 Вт) и версии с защелкивающейся катушкой (и почти нулевым энергопотреблением) позволяют производителям оборудования снизить потребление энергии своих приборов, а также нагрев, передаваемый рабочей среде
  • Малый формфактор, позволяющий экономить пространство в приборах производителей комплектного оборудования, хорошо подходит для портативных устройств
  • Различные варианты электроподключения и поворотная катушка предоставляют производителям оборудования широкие возможности по проектированию, а также удобство обслуживания
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS